230Vac

087N7930

TP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.207 Kilogram
Peso netto 0.1 Kilogram
Volume 0.61 Liter
EAN 5702425239403

 

Altezza [mm] 86 mm
Applicazione Room heating
Approvazione CE
UKCA
Backplate Custom Backplate
China RoHS compliance Out of scope
CODICE UNSPSC 41112209
Colore RAL 9010 bianco
Controllo avvio ottimale
Controllo avvio ritardato
Controllo dell’inquinamento Grado 2
Controllo ON/OFF modulante
Description TP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat
Descrizione prodotto TP5001M Prog Stat 230V
Design standard EN 60730-2-9
Display orologio Display AM/PM o 24 ore
Display retroilluminato
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elenco sostanze candidate REACH No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frequenzay [Hz] 50/60 Hz
Funzione di esclusione
Funzione vacanze
Garanzia [Anno] 2
Gruppo prodotti Programmable Room Thermostats
In scope of WEEE Yes
Larghezza [mm] 86 mm
Materiale ABS+PC, non-flammable
Mostra tempo o temperatura
Nome categoria 5/2 Day Thermostat
On/Off per giorno 4
Opzione sensore remoto No
Profondità [mm] 43 mm
Programmi preregolati in fabbrica
Protezione antigelo
Regolazione On/Off
Relè di uscita di tipo induttivo [A] 1 A
Relè di uscita di tipo resistivo [A] 3 A
Risparmio ora legale automatica
Sensore integrato
Temperatura [°C] [Max] 35 °C
Temperatura [°C] [Min] 5 °C
Temperatura ambiente [°C] [Max] 40 °C
Tensione d'impulso nominale [kV] 2.5 kV
Test durezza della sfera [°C] 75 °C
Timer intervallo di manutenzione
Tipo TP5001
Tipo di controllo Controllo ON/OFF modulante
Tipo di interruttore SPDT
Tipo di programmazione 5/2 giorni, 24 ore
Tipo mandata 230Vac
Tolleranza ±10%
UK RoHS compliance Yes

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality