RAV, 8.00 m³/h, 0.2 bar, filettatura interna

013U0227

RAV PN10 25/8 2 vie/2 fil. int. dritta

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.832 Kg
Peso netto 0.832 Kg
Volume 0.679 Liter
EAN 5702420008264

 

Alternativa mezzo Acqua glicolica fino al 30%
Alternativa PN VSP 6
Applicazione Riscaldamento e raffrescamento
Caratteristica Lineare
China RoHS compliance Out of scope
Closing differential pressure [bar] [Max] 0.2 bar
Corsa [mm] 1.1 mm
Description RAV PN10 25/8 2 vie/2 fil. int. dritta
Diametro [mm] 25 mm
Dimensioni attacco Ingresso Rp 1 Uscita R 1 Ingresso Rp 1, Uscita R 1
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fattore di cavitazione 0.5
Funzione Valvola di regolazione
Gruppo prodotti Motorized control valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiale cono valvola Gomma NBR
Materiale corpo valvola Ottone W. No 2.0402
Mezzi consentiti District heating/cooling circulation water
Numero di vie 2
pH mezzo [Max] 10
pH mezzo [Min] 7
Posizione alberino Normalmente aperta
Pressione nominale [bar] 10 bar
Standard di collegamento ISO 7/1
Temperatura mezzo [°C] [Max] 120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] 2 °C
Tipi di attacchi filettatura interna
Tipo RAV
UK RoHS compliance Out of scope
Valori Kvs [m³/h] 8 m³/h
Versione montaggio libero

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality