IHPT, 2.40 m³/h, 45 °C - 65 °C, 0.6 m, filettatura interna
IHPT, 2.40 m³/h, 45 °C - 65 °C, 0.6 m, filettatura interna

003L3813

IHPT PN16 15/2,4 45-65 dado U 90

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.4 kg
Peso netto 1.29 kg
EAN 5702421554005

 

Alternativa mezzo Acqua glicolica fino al 30%
Alternativa mezzo 2 ACS Acqua calda sanitaria (contenuto cloro (cl) max. 200 PPM)
Alternativa PN VSP 10
Approvazione standard WRAS 1212071, ETA VA 1.51-19219
Attacco sensore M14x1 / R1/2 filettatura est. secondo DIN 2999
Campo di regolazione temperatura [°C] [Max] 65 °C
Campo di regolazione temperatura [°C] [Min] 45 °C
Campo pressione differenziale [bar] [Max] 6 bar
Caratteristica Split
Controllo temperatura
Costante tempo [sec] 3 s
Descrizione IHPT PN16 15/2,4 45-65 dado U 90
Diametro [mm] 15 mm
Diametro sensore temperatura [mm] 9.5 mm
Dimensioni attacco G 3/4 A
Funzione Regolatore di temp. con azionamento a compensazione di portata
Funzione limitazione ritorno No
Funzione VSP - P No
Funzione VSP - Q No
Funzione VSP - T No
Gruppo prodotti Regolatori di temperatura
Lunghezza sensore temperatura [mm] 71 mm
Lunghezza tubo capillare [m] 0.6 m
Materiale corpo valvola Ottone DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiale DP cono valvola Acciaio inox W. No 1.4571
Materiale DP sede valvola MPPE Noryl
Materiale membrana di controllo EPDM / EPDM
Materiale sede valvola Ottone DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiale sensore di temperatura Rame, mat. No 2.0090
Materiale tenuta cono/sede EPDM / Ottone DZR CW602N
Materiale tubo di impulso Rame, mat. No 2.0090
Mezzi consentiti District heating/cooling circulation water
Montaggio sensore temperatura Sensore più caldo
Numero di vie 2
pH mezzo [Max] 10
pH mezzo [Min] 7
Portata [m³/h] 1 m³/h
Portata [m³/h] [Max] 1 m³/h
Pressione nominale [bar] 16 bar
Regolazione portata No
Standard di collegamento ISO 228/1
Temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max] 120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] 2 °C
Temperatura mezzo al sensore [°C] [Max] 120 °C
Temperatura trasporto [°C] [Max] 50 °C
Temperatura trasporto [°C] [Min] -20 °C
Tempo reazione apertura [sec] 3 s
Tempo reazione chiusura [sec] 3 s
Tipi di attacchi filettatura interna
Tipo IHPT
Valori Kvs [m³/h] 2.4 m³/h
Versione montaggio libero

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality