AVTB, PN 16, 1.90 m³/h, 30 °C - 100 °C, 2.3 m, Filettatura esterna
AVTB, PN 16, 1.90 m³/h, 30 °C - 100 °C, 2.3 m, Filettatura esterna

003N5045

AVTB PN16 15/1,9 30-100 2,3 m est m/r I-p

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.46 kg
Peso netto 1.39 kg
EAN 5702428486699

 

Alternativa mezzo Acqua glicolica fino al 30%
Alternativa PN VSP 10
Approvazione standard ETA VA 1.54/18952
Attacco sensore M14x1 / R1/2 filettatura est. secondo DIN 2999
Campo di regolazione temperatura [°C] [Max] 100 °C
Campo di regolazione temperatura [°C] [Min] 30 °C
Campo pressione differenziale [bar] [Max] 10 bar
Caratteristica Lineare
Classe pressione PN 16
Controllo temperatura
Descrizione AVTB PN16 15/1,9 30-100 2,3 m est m/r I-p
Diametro [mm] 15 mm
Diametro sensore temperatura [mm] 9.5 mm
Dimensioni attacco G 3/4 A
Fattore di cavitazione 0.4
Funzione Regolatore temp.
Funzione limitazione ritorno No
Funzione VSP - P No
Funzione VSP - Q No
Funzione VSP - T No
Gruppo prodotti Regolatori di temperatura
Lunghezza sensore temperatura [mm] 150 mm
Lunghezza tubo capillare [m] 2.3 m
Materiale cono valvola Gomma NBR
Materiale corpo valvola Ottone DZR BS 2872/CZ132
Materiale sede valvola Acciaio Cr Ni W.no 1.4301
Materiale sensore di temperatura Rame, mat. No 2.0090
Materiale tenuta cono/sede NBR / Ottone DZR BS 2872 / CZ132
Materiale tubo di impulso Rame, mat. No 2.0090
Mezzi consentiti District heating/cooling circulation water
Numero di vie 2
pH mezzo [Max] 10
pH mezzo [Min] 7
Pressione nominale [bar] 16 bar
Regolazione portata No
Standard di collegamento ISO 228/1
Temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max] 130 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] 2 °C
Temperatura mezzo al sensore [°C] [Max] 130 °C
Temperatura trasporto [°C] [Max] 50 °C
Temperatura trasporto [°C] [Min] -20 °C
Tempo reazione apertura [sec] 25 s
Tempo reazione chiusura [sec] 25 s
Tipi di attacchi Filettatura esterna
Tipo AVTB
Valori Kvs [m³/h] 1.9 m³/h

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality