
STFL
003G1479
Attuatore dp STFL PB25 80 cm2
Attuatore dp STFL PB25 80 cm2
Peso lordo | 4.61 kg |
Peso netto | 3.96 kg |
EAN | 5702421815656 |
Peso lordo | 4.61 kg |
Peso netto | 3.96 kg |
EAN | 5702421815656 |
Descrizione | Attuatore dp STFL PB25 80 cm2 |
Funzione | Limitatore temperatura di sicurezza |
Gruppo prodotti | Attuatori - Temperatura |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura trasporto [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura trasporto [°C] [Min] | -20 °C |
Tipo | STFL |
Descrizione | Attuatore dp STFL PB25 80 cm2 |
Funzione | Limitatore temperatura di sicurezza |
Gruppo prodotti | Attuatori - Temperatura |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura trasporto [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura trasporto [°C] [Min] | -20 °C |
Tipo | STFL |