
STFL
003G1478
Attuatore dp STFL PB25 250 cm2
Attuatore dp STFL PB25 250 cm2
Peso lordo | 9.82 kg |
Peso netto | 9.82 kg |
EAN | 5702421815649 |
Peso lordo | 9.82 kg |
Peso netto | 9.82 kg |
EAN | 5702421815649 |
Descrizione | Attuatore dp STFL PB25 250 cm2 |
Funzione | Limitatore temperatura di sicurezza |
Gruppo prodotti | Attuatori - Temperatura |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura trasporto [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura trasporto [°C] [Min] | -20 °C |
Tipo | STFL |
Descrizione | Attuatore dp STFL PB25 250 cm2 |
Funzione | Limitatore temperatura di sicurezza |
Gruppo prodotti | Attuatori - Temperatura |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura trasporto [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura trasporto [°C] [Min] | -20 °C |
Tipo | STFL |