Raccordo a compressione fi 10x1 mm, 1 pz.

003G1468

Raccordo a compressione fi 10x1 mm, 1 pz.

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.118 Kilogram
Peso netto 0.051 Kilogram
Volume 1.372 Liter
EAN 5702421816714

 

Contain batteries No
Description Raccordo a compressione fi 10x1 mm, 1 pz.
Dimensioni attacco G 1/4
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Gruppo prodotti Accessories - SAC
Idoneo per valvola con pressione [mm] [Max] 40 bar
Idoneo per valvola con pressione [mm] [Min] 40 bar
Materiale Acciaio W.Nr.: 1.0718
Pressione nominale [bar] 40 bar
Tipo Compression fittings for impulse tubes

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality