Dettagli prodotto

Peso lordo 6 Kilogram
Peso netto 6 Kilogram
Volume 40.8 Liter
EAN 5702424295493

 

Application type Distribution units
CE evaluated Yes
Controllo No control
Description Stainless steel manifold, 3 loops
Dimensioni attacco Risc. 3/4"
Direzione attacco In alto
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Gruppo prodotti Distribution units
In scope of WEEE and contain batteries No
Number of connections 2
Numero collegamenti del collettore riscaldamento a pavimento 3
Pressione nominale primaria [bar] 6 bar
Temperatura di mandata di progetto [˚C] 60 °C
Tipo Distribution unit SG
Tipo collettore riscaldamento a pavimento Stainless steel with flow meter and manual air vent
Tipo di attacco Risc. Filettatura esterna G
Versione Right

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality