ThermoDual FLS Mini, Tipo 1

145G0331

Tipo: ThermoDual FLS Mini, Tipo 1, 16 bar, 90 °C

Dettagli prodotto

Peso lordo 9.5 Kilogram
Peso netto 9 Kilogram
Volume 179.393 Liter
EAN 5702424286576

 

Application type Fresh water modules
Capacità [kW] 70 kW
Description ThermoDual FLS Mini, Sts - without ECL
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Gruppo prodotti Small Stations
Materiale brasatura scambiatore ACS Acciaio inossidabile
Nome del regolatore ACS No Controller
Pressione nominale primaria [bar] 16 bar
Temperatura di mandata di progetto [˚C] 90 °C
Tipo ThermoDual FLS Mini
Tipo di controllo ACS Elettronico
Tipo di scambiatore ACS XB06H+-1 36
Tipo dimensione stazione Tipo 1
Tipo scambiatore ACS XB06H-1 36

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality