Regolatori di riscaldamento a pavimento, Termostati ambiente FH, Termostato ambiente, 24.0 V, Standard, A muro

088H0022

Termostato ambiente FH-WT, standard

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.09 kg
Peso netto 0.09 kg
EAN 5702420052960

 

A incasso No
A parete
Antimanomissione No
Apprendimento predittivo No
Attuatore sul radiatore No
Campo di regolazione temperatura [°C] [Max] 30 °C
Campo di regolazione temperatura [°C] [Min] 6 °C
Classe di protezione IP IP 20
Commutazione silenziosa
Controllo temperatura
Descrizione Termostato ambiente FH-WT, standard
Descrizione prodotto Termostato ambiente
Display tattile capacitivo No
Esercizio della valvola No
Gruppo prodotti Regolatori di riscaldamento a pavimento
Ingresso "Assente" No
Ingresso di raffreddamento No
Installazione A muro
Interfacce Cablato 24V
Intervallo di frequenza [Hz] [Max] 60 Hz
Intervallo di frequenza [Hz] [Min] 50 Hz
Limitazione della temperatura No
NC/NA NC (Normally Closed)
Numero massimo di attuatori 2
Posizione stelo Standard
Programmazione No
Pulsante di riduzione temperatura No
PWM (modulazione di larghezza di impulsi) No
Retroazione termica No
Sensore di superficie abilitato No
Si integra nelle placche degli interruttori No
Tensione di alimentazione [V] 24 V
Tipo Termostati ambiente FH
Tipo di controllo Risc. Termostato ambiente

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality