Regolatori di riscaldamento a pavimento, Danfoss Icon, Termostato ambiente, 3.0 V, Numero di canali: 0, A muro

088U1080

Wireless

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.161 Kilogram
Peso netto 0.1 Kilogram
Volume 0.518 Liter
EAN 5702425147555

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.046
1 Primary battery weight Kg 0.023
Apprendimento predittivo
Attuatore sul radiatore No
Batterie di alimentazione 2 batterie alcaline AA 1,5 V
Battery type or Name Alkaline AA
Campo di regolazione temperatura [°C] [Max] 35 °C
Campo di regolazione temperatura [°C] [Min] 5 °C
China RoHS compliance Out of scope
Classe di protezione IP IP21
CODICE UNSPSC 41112209
Commutazione silenziosa
Controllo App abilitato
Controllo temperatura
Description Icon RT, Wireless Dial On-wall
Display tattile capacitivo No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elenco sostanze candidate REACH No
Esercizio della valvola
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frequenza di trasmissione [MHz] 868.6 MHz
Gruppo prodotti Floor Heating Controls
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Ingresso "Assente"
Ingresso di raffreddamento
Installazione A muro
Interfacce Wireless
Limitazione della temperatura
modo dual No
NC/NA
Numero di canali 0
Programmazione
Pulsante di riduzione temperatura No
PWM (modulazione di larghezza di impulsi)
Quantità batteria 2
Retroazione termica No
Sensore di superficie abilitato No
Si integra nelle placche degli interruttori No
Tensione di alimentazione [V] 3 V
Tipo Danfoss Icon
Tipo di controllo Risc. Termostato ambiente
Trasmissione wireless [m] [Max] 36 m
Weight per battery 23 g

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality