Regolatori di riscaldamento a pavimento, Danfoss Icon, Master Controller, 24.0 V, Numero di canali: 10, A muro

088U1071

Danfoss Icon Master Controller, 24V, 10 canali

Esiste una versione più recente di questo prodotto. Danfoss consiglia di scoprirla.
Sostituzione

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.74 kg
Peso netto 0.99 kg
EAN 5702425147739

 

Aggiornabile al wireless
Apprendimento predittivo
Attuatore sul radiatore
Bilanciamento Automatico
Classe di protezione IP IP 20
Connessione Master [Max] 3
Controllo App abilitato
Controllo temperatura
Corrente per uscita [W] [Max] 3 W
Descrizione Danfoss Icon Master Controller, 24V, 10 canali
Display tattile capacitivo
Esercizio della valvola
Gruppo prodotti Regolatori di riscaldamento a pavimento
Ingresso "Assente"
Ingresso di raffreddamento
Installazione A muro
Interfacce Cablato 24V/Wireless
modo dual
NC/NA
Numero di canali 10
Numero di uscite [pc] 10 pz
Numero massimo di attuatori 10
PWM (modulazione di larghezza di impulsi)
Relè caldaia
Relè pompa
Si integra nelle placche degli interruttori No
Tensione di alimentazione [V] 24 V
Tipo Danfoss Icon
Tipo di controllo Risc. Master Controller

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality