Cavi scaldanti, ECsnow 30T, 30 W/m, 40.00 m, Tensione di alimentazione [V] CA: 230

088L0237

Tipo di cavo: Doppio conduttore, Principio di riscaldamento: Resistivo seriale

Dettagli prodotto

Peso lordo 2.86 kg
Peso netto 2.54 kg
EAN 5703466188552

 

Altezza imballo [mm] 92 mm
Applicazione Sport fields
Cold store
Roof frost protection
Ground ice and snow melting
Vineyard frost protection
Approvazione CE
EAC
Cavo freddo
Cavo su cilindro No
Colore guaina esterna Nero
Descrizione ECsnow 30T 1250W 230V 40m
Diametro cavo [mm] 7 mm
Diametro di curvatura [mm] [Min] 50 mm
Dimensione cavo freddo [mm²] 1.5 mm²
Elemento classe IP IPX7
Gruppo prodotti Cavi scaldanti
Guaina esterna PVC
Isolamento conduttore FEP
Larghezza imballo [mm] 386 mm
Lunghezza cavo freddo [m] 2.3 m
Lunghezza del cavo [m] 40 m
Materiale di apporto PEX
Nome prodotto ECsnow 30T
Principio di riscaldamento Resistivo seriale
Profondità imballo [mm] 386 mm
Protetto dai raggi UV
Quantità cavo freddo 1
Quantità conduttore cavo freddo 3
Resistenza alla deformazione [N] >1500 N
Resistenza alla trazione [N] >300 N
Resistenza cavo [Ohm] 42.3 Ohm
Ritardante di fiamma
Schermo cavo Alufoil 100%
Senza piombo
Taglio regolabile No
Temperatura d'installazione [°C] [Min] -5 °C
Temperatura non operativa [°C] [Max] 90 °C
Temperatura operativa [°C] [Max] 60 °C
Tensione di alimentazione [V] CA 230 V
Tipo ECsnow 30T
Tipo di cavo Doppio conduttore
Tipo di cavo freddo DTCL
UNSPSC CODE 26121601
Uscita cavo [W/m] 30 W/m
Uscita riscaldamento [W] 1250 W
Versione Ready-made
Warranty type 20-year full service warranty

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality