Cavi scaldanti, ECsafe 20T, 20 W/m, 6.00 m, Tensione di alimentazione [V] CA: 230

088L2170

Tipo di cavo: Doppio conduttore, Principio di riscaldamento: Resistivo seriale

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.28 kg
Peso netto 1.27 kg
EAN 5703466227312

 

Altezza imballo [mm] 54 mm
Applicazione Sport fields
Cold store
Ground ice and snow melting
Vineyard frost protection
Roof frost protection
Approvazione Intertek Semko
Cavo freddo
Cavo su cilindro No
Colore guaina esterna Nero
Descrizione ECsafe 20T 125W 230V 6m
Diametro cavo [mm] 6.9 mm
Diametro di curvatura [mm] [Min] 42 mm
Dimensione cavo freddo [mm²] 1.5 mm²
Elemento classe IP IPX7
Gruppo prodotti Cavi scaldanti
Guaina esterna PVC
Isolamento conduttore XLPE
Larghezza imballo [mm] 386 mm
Lunghezza cavo freddo [m] 2.3 m
Lunghezza del cavo [m] 6 m
Nome prodotto ECsafe 20T
Principio di riscaldamento Resistivo seriale
Profondità imballo [mm] 386 mm
Protetto dai raggi UV
Quantità cavo freddo 1
Quantità conduttore cavo freddo 3
Resistenza alla deformazione [N] >1500 N
Resistenza alla trazione [N] >500 N
Resistenza cavo [Ohm] 423 Ohm
Ritardante di fiamma
Schermo cavo Alufoil 100%
Senza piombo
Taglio regolabile No
Temperatura d'installazione [°C] [Min] -5 °C
Temperatura non operativa [°C] [Max] 90 °C
Temperatura operativa [°C] [Max] 60 °C
Tensione di alimentazione [V] CA 230 V
Tipo ECsafe 20T
Tipo di cavo Doppio conduttore
Tipo di cavo freddo DTCL
UNSPSC CODE 26121601
Uscita cavo [W/m] 20 W/m
Uscita riscaldamento [W] 125 W
Versione Ready-made
Warranty type 20-year full service warranty

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality