Cavi scaldanti, EChotwatt, 12W/m@70°C, 1.00 m, Tensione di alimentazione [V] CA: 230

088L1092

Tipo di cavo: Doppio conduttore, Principio di riscaldamento: Autolimitante, Applicazione: Acqua calda sanitaria

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.109 Kg
Peso netto 0.108 Kg
EAN 5703466196892

 

Altezza cavo [mm] 5.8 mm
Applicazione Acqua calda sanitaria
Approvazione VDE
CE
Approvazione standard DIN 0254: 1994-06
Cavo freddo No
Cavo su cilindro
CODICE UNSPSC 26121601
Colore guaina esterna Rosso
Copertura intrecciata schermo [%] [Min] 70 %
Description EChotwatt 70 Taglio regolabile
Diametro di curvatura [mm] [Min] 50 mm
Ente certificatore VDE
Garanzia [Anno] 5
Gruppo prodotti Heating Cables
Guaina esterna TPE
In scope of WEEE and contain batteries No
Isolamento conduttore Matrice autolimitante
Larghezza cavo [mm] 11.8 mm
Lunghezza del cavo [m] 1 m
Materiale di apporto TPE
Principio di riscaldamento Autolimitante
Protetto dai raggi UV No
Ritardante di fiamma
Schermo cavo Treccia di rame stagnato
Senza piombo
Taglio regolabile
Temperatura d'installazione [°C] [Min] -5 °C
Temperatura non operativa [°C] [Max] 100 °C
Temperatura operativa [°C] [Max] 80 °C
Tensione di alimentazione [V] CA 230 V
Tipo EChotwatt
Tipo di cavo Doppio conduttore
Uscita cavo [W/m@°C] 12W/m@70°C
Versione Cut-to-length
Warranty type 5-year product warranty

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality