Accessori, Copia di Installazione facile

088L0409

Nastro alluminio 38mm x 50m

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.37 Kilogram
Peso netto 0.343 Kilogram
Volume 0.489 Liter
EAN 5703466130216

 

Altezza imballo [mm] 15 mm
China RoHS compliance Out of scope
CODICE UNSPSC 40101830
Description Nastro alluminio 38mm x 50m
Descrizione prodotto Nastro alluminio 38 mm X 50 m
EU RoHS compliance Out of scope
Gruppo prodotti Accessories
In scope of WEEE and contain batteries No
Larghezza imballo [mm] 3 mm
Lunghezza [m] 50 m
Profondità imballo [mm] 20 mm
Quantità imballo 1
Tipo Easy Installation Danfoss
UK RoHS compliance Out of scope
Utilizzato per prodotto ECflex 10T
ECflex 18T
ECflex 20T
ECbasic 20S
ECiceguard 18 Ready-made
EChotwatt
ECpipeheat 10 V2 Ready-made
ECpipeheat 10 V2 Drum Goods
ECpipeheat 10 V3 Ready-made
ECpipeheat 10 V3 Drum Goods
Warranty type 2-year product warranty

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality