Accessori, Copia di Elementi Dry Mount

088L0125

Cavo di prolunga 1 m ECdry Danfoss

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.16 kg
Peso netto 0.16 kg
EAN 5703466238172

 

Applicazione Floor heating
Approvazione CE
Descrizione Cavo di prolunga 1 m ECdry Danfoss
Descrizione prodotto ECdry X100
Gruppo prodotti Accessori
Larghezza imballo [mm] 110 mm
Profondità imballo [mm] 200 mm
Tensione di alimentazione [V] CA 230 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Max] 240 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min] 220 V
Tipo Copia di Elementi Dry Mount
UNSPSC CODE 40101830
Utilizzato per prodotto ECdry 55
ECdry 100
Warranty type 2-year product warranty

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality