Cavi scaldanti, ECsnow 30T, 30 W/m, 70.00 m, Tensione di alimentazione [V] CA: 400

088L0132

Tipo di cavo: Doppio conduttore, Principio di riscaldamento: Resistivo seriale

Dettagli prodotto

Peso lordo 5.991 Kg
Peso netto 5.252 Kg
Volume 19.165 Liter
EAN 5703466169148

 

Altezza imballo [mm] 70 mm
Applicazione Sport fields
Cold store
Roof frost protection
Ground ice and snow melting
Vineyard frost protection
Approvazione CE
EAC
Cavo freddo
Cavo su cilindro No
China RoHS compliance Yes
Colore guaina esterna Nero
Description ECsnow 30T 2160W 400V 70m
Diametro cavo [mm] 7 mm
Diametro di curvatura [mm] [Min] 50 mm
Dimensione cavo freddo [mm²] 1.5 mm²
Elemento classe IP IPX7
Ente certificatore CE
EAC
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Garanzia [Anno] 20
Gruppo prodotti Heating Cables
Guaina esterna PVC
In scope of WEEE and contain batteries No
Isolamento conduttore FEP
Larghezza imballo [mm] 386 mm
Lunghezza cavo freddo [m] 10 m
Lunghezza del cavo [m] 70 m
Materiale di apporto PEX
Principio di riscaldamento Resistivo seriale
Profondità imballo [mm] 386 mm
Protetto dai raggi UV
Quantità cavo freddo 1
Quantità conduttore cavo freddo 3
Resistenza alla deformazione [N] 1500 N
Resistenza alla trazione [N] 300 N
Resistenza cavo [Ohm] 74.1
Ritardante di fiamma
Schermo cavo Alufoil 100%
Senza piombo
Taglio regolabile No
Temperatura d'installazione [°C] [Min] -5 °C
Temperatura non operativa [°C] [Max] 90 °C
Temperatura operativa [°C] [Max] 60 °C
Tensione di alimentazione [V] CA 400 V
Tipo ECsnow 30T
Tipo di cavo Doppio conduttore
Tipo di cavo freddo DTCL
UK RoHS compliance Yes
Uscita cavo [W/m] 30 W/m
Uscita riscaldamento [W] 2160 W
Versione Ready-made
Warranty type 20-year full service warranty

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality