![Cavi scaldanti, ECsnow 30T, 17.50 m, Tensione di alimentazione [V] CA: 400, 520 W Cavi scaldanti, ECsnow 30T, 17.50 m, Tensione di alimentazione [V] CA: 400, 520 W](https://assets.danfoss.com/photos/preview/143440/ID035242845520-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Cavi scaldanti, ECsnow 30T, 17.50 m, Tensione di alimentazione [V] CA: 400, 520 W
088L0130
ECsnow 30T 520W 400V 17.5m
ECsnow 30T 520W 400V 17.5m
Peso lordo | 2.24 kg |
Peso netto | 2.12 kg |
EAN | 5703466169124 |
Peso lordo | 2.24 kg |
Peso netto | 2.12 kg |
EAN | 5703466169124 |
Altezza imballo [mm] | 54 mm |
Applicazione |
Sport fields Cold store Roof frost protection Ground ice and snow melting Vineyard frost protection |
Cavo freddo | Sì |
Cavo su cilindro | No |
Colore guaina esterna | Nero |
Descrizione | ECsnow 30T 520W 400V 17.5m |
Diametro cavo [mm] | 7 mm |
Diametro di curvatura [mm] [Min] | 50 mm |
Dimensione cavo freddo [mm²] | 1.5 mm² |
Elemento classe IP | IPX7 |
Ente certificatore |
EAC CE |
Garanzia [Anno] | 20 |
Gruppo prodotti | Cavi scaldanti |
Guaina esterna | PVC |
Isolamento conduttore | FEP |
Larghezza imballo [mm] | 386 mm |
Lunghezza cavo freddo [m] | 10 m |
Lunghezza del cavo [m] | 17.5 m |
Materiale di apporto | PEX |
Nome prodotto | ECsnow 30T |
Principio di riscaldamento | Resistivo seriale |
Profondità imballo [mm] | 386 mm |
Protetto dai raggi UV | Sì |
Quantità cavo freddo | 1 |
Quantità conduttore cavo freddo | 3 |
Resistenza alla deformazione [N] | >1500 N |
Resistenza alla trazione [N] | >300 N |
Resistenza cavo [Ohm] | 308 Ohm |
Ritardante di fiamma | Sì |
Schermo cavo | Alufoil 100% |
Senza piombo | Sì |
Taglio regolabile | No |
Temperatura d'installazione [°C] [Min] | -5 °C |
Temperatura non operativa [°C] [Max] | 90 °C |
Temperatura operativa [°C] [Max] | 60 °C |
Tensione di alimentazione [V] CA | 400 V |
Tipo | ECsnow 30T |
Tipo di cavo | Doppio conduttore |
Tipo di cavo freddo | DTCL |
Uscita cavo [W/m] | 30 W/m |
Uscita riscaldamento [W] | 520 W |
Versione | Ready-made |
Altezza imballo [mm] | 54 mm |
Applicazione |
Sport fields Cold store Roof frost protection Ground ice and snow melting Vineyard frost protection |
Cavo freddo | Sì |
Cavo su cilindro | No |
Colore guaina esterna | Nero |
Descrizione | ECsnow 30T 520W 400V 17.5m |
Diametro cavo [mm] | 7 mm |
Diametro di curvatura [mm] [Min] | 50 mm |
Dimensione cavo freddo [mm²] | 1.5 mm² |
Elemento classe IP | IPX7 |
Ente certificatore |
EAC CE |
Garanzia [Anno] | 20 |
Gruppo prodotti | Cavi scaldanti |
Guaina esterna | PVC |
Isolamento conduttore | FEP |
Larghezza imballo [mm] | 386 mm |
Lunghezza cavo freddo [m] | 10 m |
Lunghezza del cavo [m] | 17.5 m |
Materiale di apporto | PEX |
Nome prodotto | ECsnow 30T |
Principio di riscaldamento | Resistivo seriale |
Profondità imballo [mm] | 386 mm |
Protetto dai raggi UV | Sì |
Quantità cavo freddo | 1 |
Quantità conduttore cavo freddo | 3 |
Resistenza alla deformazione [N] | >1500 N |
Resistenza alla trazione [N] | >300 N |
Resistenza cavo [Ohm] | 308 Ohm |
Ritardante di fiamma | Sì |
Schermo cavo | Alufoil 100% |
Senza piombo | Sì |
Taglio regolabile | No |
Temperatura d'installazione [°C] [Min] | -5 °C |
Temperatura non operativa [°C] [Max] | 90 °C |
Temperatura operativa [°C] [Max] | 60 °C |
Tensione di alimentazione [V] CA | 400 V |
Tipo | ECsnow 30T |
Tipo di cavo | Doppio conduttore |
Tipo di cavo freddo | DTCL |
Uscita cavo [W/m] | 30 W/m |
Uscita riscaldamento [W] | 520 W |
Versione | Ready-made |