Mostra 24 prodotto(i)
Termostati, DEVIreg™ serie 13x, Tipo di sensore: Pavimento
Temperatura - pavimento [°C]: 5 - 45, Tipo display: NESSUN DISPLAY
Termostati, DEVIreg™ 132, Tipo di sensore: Pavimento
Temperatura - pavimento [°C]: 20 - 50, Temperatura - camera [°C]: 5 - 35, Tipo display: NESSUN DISPLAY
Termostati, DEVIreg™ 530, ELKO, Tipo di sensore: Pavimento
Temperatura - pavimento [°C]: 5 - 45, Tipo display: NESSUN DISPLAY
Termostati, DEVIreg™ 532, ELKO, Tipo di sensore: Tetto + Pavimento
Temperatura - pavimento [°C]: 20 - 50, Temperatura - camera [°C]: 5 - 35, Tipo display: NESSUN DISPLAY
Termostati, DEVIreg™ Opti, Tipo di sensore: Tetto + Pavimento
Temperatura - pavimento [°C]: 5 - 45, Temperatura - camera [°C]: 5 - 35, Tipo display: LCD
Termostati, DEVIreg™ Touch - bianco puro, Tipo di sensore: Tetto + Pavimento
Temperatura - pavimento [°C]: 5 - 45, Temperatura - camera [°C]: 5 - 35, Tipo display: Touch screen
Termostati, DEVIreg™ Touch - bianco puro, Tipo di sensore: Tetto + Pavimento
Temperatura - pavimento [°C]: 5 - 45, Temperatura - camera [°C]: 5 - 35, Tipo display: Touch screen
Termostati, DEVIreg™ Touch - nero puro, Tipo di sensore: Tetto + Pavimento
Temperatura - pavimento [°C]: 5 - 45, Temperatura - camera [°C]: 5 - 35, Tipo display: Touch screen
Termostati, DEVIreg™ 330, Tipo di sensore: Cavo
Campo di regolazione temperatura [°C]: -10 - 10, Tipo display: NESSUN DISPLAY
Termostati, DEVIreg™ Touch, Tipo di sensore: Tetto + Pavimento
Temperatura - pavimento [°C]: 5 - 45, Temperatura - camera [°C]: 5 - 35, Tipo display: Touch screen