Valvola di regolazione Combi, FHV-WR, FHV-R, 3/4, 0.9 m³/h, 6 bar

003L1000

VALVOLA RISCALDAMENTO A PAVIMENTO FHV-FJVR

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.944 Kg
Peso netto 0.932 Kg
Volume 3.375 Liter
EAN 5702420037714

 

Collegamento della valvola Danfoss FJVR
Description VALVOLA RISCALDAMENTO A PAVIMENTO FHV-FJVR
Dimensioni attacco 3/4
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Gruppo prodotti Regulating Combi Valve, FHV
N. dossier SCIP f302f270-580a-4268-960b-32105844b2f6
Nome prodotto dossier SCIP FHV-FJVR FLOOR HEATING VALVE
Pressione d'esercizio [bar] [Max] 6 bar
Pressione di prova bilanciata [bar] 10 bar
Pressione differenziale [bar] [Max] 6 bar
Temperatura di mandata [°C] [Max] 90 °C
Tipo FHV-R
Valore Kvs portata scarico [m3/h] 0.9 m³/h

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality