Regolatori di riscaldamento a pavimento, Danfoss Link™, Master Controller, 230.0 V, 24 V, Numero di canali: 10
014G0100
Danfoss Link HC 10 uscite, Cablato 24V
Danfoss Link HC 10 uscite, Cablato 24V
Peso lordo | 1.106 Kg |
Peso netto | 1.106 Kg |
Volume | 4.204 Liter |
EAN | 5702420110608 |
Peso lordo | 1.106 Kg |
Peso netto | 1.106 Kg |
Volume | 4.204 Liter |
EAN | 5702420110608 |
A incasso | No |
A parete | Sì |
Classe di protezione IP | IP 30 |
Controllo temperatura | Sì |
Description | Danfoss Link HC 10 uscite |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Frequenza di trasmissione [MHz] | 868.42 MHz |
Gruppo prodotti | Floor Heating Controls |
In scope of WEEE | Yes |
Interfacce | Cablato 24V |
Numero di canali | 10 |
Numero di uscite [pc] | 10 pz |
Relè caldaia | Sì |
Relè pompa | Sì |
Tensione di alimentazione [V] | 230 V |
Tensione di uscita [V] CC | 24 V |
Tipo | Danfoss Link™ |
Tipo di controllo Risc. | Master Controller |
Trasmissione wireless [m] [Max] | 30 m |
A incasso | No |
A parete | Sì |
Classe di protezione IP | IP 30 |
Controllo temperatura | Sì |
Description | Danfoss Link HC 10 uscite |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Frequenza di trasmissione [MHz] | 868.42 MHz |
Gruppo prodotti | Floor Heating Controls |
In scope of WEEE | Yes |
Interfacce | Cablato 24V |
Numero di canali | 10 |
Numero di uscite [pc] | 10 pz |
Relè caldaia | Sì |
Relè pompa | Sì |
Tensione di alimentazione [V] | 230 V |
Tensione di uscita [V] CC | 24 V |
Tipo | Danfoss Link™ |
Tipo di controllo Risc. | Master Controller |
Trasmissione wireless [m] [Max] | 30 m |