Regolatori di riscaldamento a pavimento, Danfoss Icon, Sensore, 24.0 V - 230.0 V, Numero di canali: 0, Pavimento
088U1110
Cablato 24V
Cablato 24V
Peso lordo | 0.046 Kg |
Peso netto | 0.043 Kg |
Volume | 0.129 Liter |
EAN | 5702425129858 |
Peso lordo | 0.046 Kg |
Peso netto | 0.043 Kg |
Volume | 0.129 Liter |
EAN | 5702425129858 |
Classe di protezione IP | IP68 |
CODICE UNSPSC | 40101830 |
Controllo App abilitato | Sì |
Description | Danfoss Icon Floor Sensor |
Elenco sostanze candidate REACH | No |
Gruppo prodotti | Floor Heating Controls |
Installazione | Pavimento |
Interfacce | Cablato 24V |
Lunghezza [m] | 3 m |
Numero di canali | 0 |
Si integra nelle placche degli interruttori | No |
Tensione di alimentazione [V] | 230 V |
Tensione di alimentazione [V] [Max] | 230 V |
Tensione di alimentazione [V] [Min] | 24 V |
Tipo | Danfoss Icon |
Tipo di controllo Risc. | Sensore |
Classe di protezione IP | IP68 |
CODICE UNSPSC | 40101830 |
Controllo App abilitato | Sì |
Description | Danfoss Icon Floor Sensor |
Elenco sostanze candidate REACH | No |
Gruppo prodotti | Floor Heating Controls |
Installazione | Pavimento |
Interfacce | Cablato 24V |
Lunghezza [m] | 3 m |
Numero di canali | 0 |
Si integra nelle placche degli interruttori | No |
Tensione di alimentazione [V] | 230 V |
Tensione di alimentazione [V] [Max] | 230 V |
Tensione di alimentazione [V] [Min] | 24 V |
Tipo | Danfoss Icon |
Tipo di controllo Risc. | Sensore |