ECL Comfort 110, Tensione di alimentazione [V] CA: 207 - 244, Tipo temporizzatore: Settimana
087B1262
ECL Comfort 110, 230 V, con progr. timer
ECL Comfort 110, 230 V, con progr. timer
Peso lordo | 0.56 Kg |
Peso netto | 0.404 Kg |
Volume | 2.155 Liter |
EAN | 5702421067734 |
Peso lordo | 0.56 Kg |
Peso netto | 0.404 Kg |
Volume | 2.155 Liter |
EAN | 5702421067734 |
Approvazione | CE |
Approvazione standard |
Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EC Müratase: EN 61000-6-3:2007 Häiringukindlus: EN 61000-6-1:2007 LVD direktiiv 2006/95/EC |
Backup alimentazione temporizzatore [h] | 12 h |
Carico induttivo uscita relè [A] | 2 A |
Carico ohmico uscita relè [A] | 4 A |
Carico uscita attuatore [VA] | 15 VA |
Comunicazioni | ECL-Bus (non isolato galvanicamente) |
Consumo energetico [W] | 3 W |
Description | ECL Comfort 110, 230 V, con progr. timer |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Frequenza tensione di alimentazione [Hz] | 50 Hz |
Funzioni ACS |
Automaatne häälestamine Tagasivoolu temperatuuri mõju |
Funzioni generali |
Tsirkulatsioonipumba treening Reguleerventiili treening Väline kaitseseade Külmakaitse Peremees - alluv võrk Mootorikaitse Kaugjuhtimisseadme ühendus |
Grado di protezione | IP41 |
Gruppo prodotti | Electronic controllers |
Impostazioni curva termica per circuito di riscaldamento | Pendenza |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lunghezza cavo sensore [mm] | 125 mm |
Numero di circuiti ACS | 1 |
Numero di circuiti riscaldamento | 1 |
Numero di ingressi digitali | 1 |
Numero di ingressi sensore | 4 pz |
Numero di periodi comfort al giorno | 2 |
Numero di pompe | 1 |
Numero di uscite controllo motore 3 punti | 1 |
Numero di uscite relè | 1 |
Sensor cable length [m] | 125 m |
Sorgente applicazione | On-board |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] | 70 °C |
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] | -40 °C |
Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
Tensione di alimentazione [V] CA [Max] | 244 V |
Tensione di alimentazione [V] CA [Min] | 207 V |
Tensione uscita relè [V] CA | 230 V |
Tipo | ECL Comfort 110 |
Tipo display | Design LCD personalizzato |
Tipo input utente |
Ekraan Süstenupud |
Tipo sensori temperatura | Pt 1000 |
Tipo temporizzatore | Settimana |
Umidità ambiente [% RH] [Max] | 65 % |
Approvazione | CE |
Approvazione standard |
Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EC Müratase: EN 61000-6-3:2007 Häiringukindlus: EN 61000-6-1:2007 LVD direktiiv 2006/95/EC |
Backup alimentazione temporizzatore [h] | 12 h |
Carico induttivo uscita relè [A] | 2 A |
Carico ohmico uscita relè [A] | 4 A |
Carico uscita attuatore [VA] | 15 VA |
Comunicazioni | ECL-Bus (non isolato galvanicamente) |
Consumo energetico [W] | 3 W |
Description | ECL Comfort 110, 230 V, con progr. timer |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Frequenza tensione di alimentazione [Hz] | 50 Hz |
Funzioni ACS |
Automaatne häälestamine Tagasivoolu temperatuuri mõju |
Funzioni generali |
Tsirkulatsioonipumba treening Reguleerventiili treening Väline kaitseseade Külmakaitse Peremees - alluv võrk Mootorikaitse Kaugjuhtimisseadme ühendus |
Grado di protezione | IP41 |
Gruppo prodotti | Electronic controllers |
Impostazioni curva termica per circuito di riscaldamento | Pendenza |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lunghezza cavo sensore [mm] | 125 mm |
Numero di circuiti ACS | 1 |
Numero di circuiti riscaldamento | 1 |
Numero di ingressi digitali | 1 |
Numero di ingressi sensore | 4 pz |
Numero di periodi comfort al giorno | 2 |
Numero di pompe | 1 |
Numero di uscite controllo motore 3 punti | 1 |
Numero di uscite relè | 1 |
Sensor cable length [m] | 125 m |
Sorgente applicazione | On-board |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] | 70 °C |
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] | -40 °C |
Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
Tensione di alimentazione [V] CA [Max] | 244 V |
Tensione di alimentazione [V] CA [Min] | 207 V |
Tensione uscita relè [V] CA | 230 V |
Tipo | ECL Comfort 110 |
Tipo display | Design LCD personalizzato |
Tipo input utente |
Ekraan Süstenupud |
Tipo sensori temperatura | Pt 1000 |
Tipo temporizzatore | Settimana |
Umidità ambiente [% RH] [Max] | 65 % |