AFPA, 0.15 bar - 1.20 bar, 250 cm²
AFPA, 0.15 bar - 1.20 bar, 250 cm²

003G1021

AFPA PB25 0,15-1,2 250cm2 argento

Dettagli prodotto

Peso lordo 15.68 kg
Peso netto 15.68 kg
EAN 5702421808351

 

Corsa [mm] 7 mm
Descrizione AFPA PB25 0,15-1,2 250cm2 argento
Dimensione attuatore [cm2] 250 cm²
Funzione Regolatore press. diff. con sfioro
Gruppo prodotti Attuatori - Pressione e portata
Impostazione pressione differenziale [bar] [Max] 1.2 bar
Impostazione pressione differenziale [bar] [Min] 0.15 bar
Limitazione portata No
pH mezzo [Max] 10
pH mezzo [Min] 7
Pressione di esercizio [bar] [Max] 25 bar
Pressione nominale [bar] 25 bar
Regolatore di pressione Regolatore di sfioro pressione
Regolazione portata No
Temperatura mezzo [°C] [Max] 150 °C
Tipo AFPA
Tipo di impostazione Regolabile
Versione montaggio Bypass

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality