AFA, 0.15 bar - 1.20 bar, 250 cm²

003G1011

AFA PB25 0,15-1,2 250cm2 argento

Dettagli prodotto

Peso lordo 16 Kg
Peso netto 16 Kg
Volume 50.04 Liter
EAN 5702421808252

 

Alternativa mezzo Acqua glicolica fino al 30%
Campo regolazione pressione [bar] [Max] 1.2 bar
Campo regolazione pressione [bar] [Min] 0.15 bar
China RoHS compliance Out of scope
Description AFA PB25 0,15-1,2 250cm2 argento
Diametro [mm] [Max] 250 mm
Diametro [mm] [Min] 15 mm
Dimensione attuatore [cm2] 250 cm²
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Out of scope
Funzione Regolatore di sfioro press.
Gruppo prodotti Actuators - Pressure Flow
Impostazione pressione differenziale [bar] [Max] 1.2 bar
Impostazione pressione differenziale [bar] [Min] 0.15 bar
In scope of WEEE and contain batteries No
Limitazione portata No
Materiale corpo Acciaio, mat. No 1.0338, zincato e cromato giallo
Materiale membrana attuatore EPDM (rullo, rinforzato in fibra)
Mezzi consentiti District heating/cooling circulation water
N. dossier SCIP d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
Nome prodotto dossier SCIP AFD/A
pH mezzo [Max] 10
pH mezzo [Min] 7
Pressione di esercizio [bar] [Max] 25 bar
Pressione nominale [bar] 25 bar
Regolatore di pressione Regolatore di sfioro pressione
Regolazione portata No
Temperatura mezzo [°C] [Max] 150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] 2 °C
Tipo AFA
Tipo di impostazione Regolabile
UK RoHS compliance Out of scope
Versione montaggio Bypass

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality