AFA, 0.05 bar - 0.40 bar, 630 cm²
AFA, 0.05 bar - 0.40 bar, 630 cm²

003G1013

AFA PN16 0,05-0,3 630cm2 giallo

Dettagli prodotto

Peso lordo 23.39 kg
Peso netto 23.39 kg
EAN 5702421808276

 

Alternativa mezzo Acqua glicolica fino al 30%
Campo regolazione pressione [bar] [Max] 0.4 bar
Campo regolazione pressione [bar] [Min] 0.05 bar
Descrizione AFA PN16 0,05-0,3 630cm2 giallo
Dimensione attuatore [cm2] 630 cm²
Funzione Regolatore di sfioro press.
Gruppo prodotti Attuatori - Pressione e portata
Limitazione portata No
Materiale corpo Acciaio, mat. No 1.0338, zincato e cromato giallo
Materiale membrana attuatore EPDM (rullo, rinforzato in fibra)
Mezzi consentiti District heating/cooling circulation water
pH mezzo [Max] 10
pH mezzo [Min] 7
Pressione di esercizio [bar] [Max] 16 bar
Pressione nominale [bar] 16 bar
Regolatore di pressione Regolatore di sfioro pressione
Regolazione portata No
Temperatura mezzo [°C] [Max] 150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] 2 °C
Tipo AFA
Tipo di impostazione Regolabile
Versione montaggio Bypass

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality