AHQM, PN 16, DN 80, Portata [m³/h]: 5.60 - 28.00, flangia, Versione montaggio: libero
003L3605
AHQM PN16 80/63/0,3 flangia mandata/rit.
AHQM PN16 80/63/0,3 flangia mandata/rit.
Peso lordo | 42.68 Kg |
Peso netto | 42.68 Kg |
Volume | 62.4 Liter |
EAN | 5710104028774 |
Peso lordo | 42.68 Kg |
Peso netto | 42.68 Kg |
Volume | 62.4 Liter |
EAN | 5710104028774 |
Alternativa mezzo | Acqua glicolica fino al 30% |
Alternativa PN VSP | 10 |
Applicazione | Teleriscaldamento |
Campo pressione differenziale [bar] [Max] | 4 bar |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe pressione | PN 16 |
Corsa [mm] | 15 mm |
Description | AHQM PN16 80/63/0,3 flangia mandata/rit. |
Diametro [mm] | 80 mm |
Dimensioni valvola | DN 80 |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Fattore di cavitazione | 0.6 |
Funzione | Regolatore della portata con valvola di regolazione integrata |
Funzione VSP - P | No |
Funzione VSP - Q | No |
Funzione VSP - T | No |
Gruppo prodotti | Pressure flow controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Limitazione portata | Sì |
Materiale corpo valvola | Ghisa lamellare EN-GJL-250 (GG-25) |
Materiale CV cono valvola | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
Materiale CV tenuta | Metallo |
Materiale DP cono valvola | Acciaio inox, mat. No. 1.4305 |
Materiale DP tenuta | EPDM |
Materiale membrana attuatore | EPDM |
Materiale sede valvola | Acciaio inox, mat. No. 1.4305 |
Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
Numero di vie | 2 |
pH mezzo [Max] | 10 |
pH mezzo [Min] | 7 |
Portata [m³/h] | 28 m³/h |
Portata [m³/h] [Max] | 28 m³/h |
Portata [m³/h] [Min] | 5.6 m³/h |
Posizione stelo | Normalmente aperta |
Pressione diff. limitatore portata - dpb [bar] | 0.3 bar |
Pressione nominale [bar] | 16 bar |
Regolatore di pressione | No |
Regolazione portata | Sì |
Tasso di trafilamento [% Kvs] | 0.05 |
Temperatura mezzo [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Min] | 2 °C |
Tipi di attacchi | flangia |
Tipo | AHQM |
Tipo di impostazione | Nessuno |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valori Kvs [m³/h] | 63 m³/h |
Versione montaggio | libero |
Alternativa mezzo | Acqua glicolica fino al 30% |
Alternativa PN VSP | 10 |
Applicazione | Teleriscaldamento |
Campo pressione differenziale [bar] [Max] | 4 bar |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe pressione | PN 16 |
Corsa [mm] | 15 mm |
Description | AHQM PN16 80/63/0,3 flangia mandata/rit. |
Diametro [mm] | 80 mm |
Dimensioni valvola | DN 80 |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Fattore di cavitazione | 0.6 |
Funzione | Regolatore della portata con valvola di regolazione integrata |
Funzione VSP - P | No |
Funzione VSP - Q | No |
Funzione VSP - T | No |
Gruppo prodotti | Pressure flow controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Limitazione portata | Sì |
Materiale corpo valvola | Ghisa lamellare EN-GJL-250 (GG-25) |
Materiale CV cono valvola | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
Materiale CV tenuta | Metallo |
Materiale DP cono valvola | Acciaio inox, mat. No. 1.4305 |
Materiale DP tenuta | EPDM |
Materiale membrana attuatore | EPDM |
Materiale sede valvola | Acciaio inox, mat. No. 1.4305 |
Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
Numero di vie | 2 |
pH mezzo [Max] | 10 |
pH mezzo [Min] | 7 |
Portata [m³/h] | 28 m³/h |
Portata [m³/h] [Max] | 28 m³/h |
Portata [m³/h] [Min] | 5.6 m³/h |
Posizione stelo | Normalmente aperta |
Pressione diff. limitatore portata - dpb [bar] | 0.3 bar |
Pressione nominale [bar] | 16 bar |
Regolatore di pressione | No |
Regolazione portata | Sì |
Tasso di trafilamento [% Kvs] | 0.05 |
Temperatura mezzo [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Min] | 2 °C |
Tipi di attacchi | flangia |
Tipo | AHQM |
Tipo di impostazione | Nessuno |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valori Kvs [m³/h] | 63 m³/h |
Versione montaggio | libero |