AFQM, PN 25, DN 100, Portata [m³/h]: 12.60 - 63.00, flangia, Versione montaggio: libero
003G1090
AFQM PN25 100/125 /0,2 flangia mandata/rit.
AFQM PN25 100/125 /0,2 flangia mandata/rit.
Peso lordo | 120 Kg |
Peso netto | 120 Kg |
Volume | 633.6 Liter |
EAN | 5702421809044 |
Peso lordo | 120 Kg |
Peso netto | 120 Kg |
Volume | 633.6 Liter |
EAN | 5702421809044 |
Alternativa mezzo | Acqua glicolica fino al 30% |
Alternativa PN VSP | 16 |
Applicazione | Teleriscaldamento |
Campo pressione differenziale [bar] [Max] | 15 bar |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe pressione | PN 25 |
Corsa [mm] | 20 mm |
Description | AFQM PN25 100/125 /0,2 flangia mandata/rit. |
Diametro [mm] | 100 mm |
Dimensione attuatore [cm2] | 250 cm² |
Dimensioni attacco | DN 100 |
Dimensioni valvola | DN 100 |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fattore di cavitazione | 0.35 |
Funzione | Regolatore della portata con valvola di regolazione integrata |
Funzione VSP - P | No |
Funzione VSP - Q | No |
Funzione VSP - T | No |
Gruppo prodotti | Pressure flow controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inserto valvola regolazione sistema limitazione pressione | Soffietto (Acciaio inox M. No. 1.4571) |
Limitazione portata | Sì |
Materiale corpo valvola | Ferro duttile EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Materiale CV cono valvola | Acciaio inox, mat. No. 1.4404 |
Materiale CV tenuta | EPDM |
Materiale DP cono valvola | Acciaio inox, mat. No. 1.4404 |
Materiale DP tenuta | EPDM |
Materiale membrana attuatore | EPDM (rullo, rinforzato in fibra) |
Materiale sede valvola | Acciaio inox M. No. 1.4021 |
Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
Numero di vie | 2 |
pH mezzo [Max] | 10 |
pH mezzo [Min] | 7 |
Portata [m³/h] | 63 m³/h |
Portata [m³/h] [Max] | 63 m³/h |
Portata [m³/h] [Min] | 12.6 m³/h |
Posizione stelo | Normalmente aperta |
Pressione diff. limitatore portata - dpb [bar] | 0.2 bar |
Pressione nominale [bar] | 25 bar |
Regolatore di pressione | No |
Regolazione portata | Sì |
Tasso di trafilamento [% Kvs] | 0.01 |
Temperatura mezzo [°C] [Max] | 150 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Min] | 2 °C |
Tipi di attacchi | flangia |
Tipo | AFQM |
Tipo di impostazione | Nessuno |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valori Kvs [m³/h] | 125 m³/h |
Versione montaggio | libero |
Alternativa mezzo | Acqua glicolica fino al 30% |
Alternativa PN VSP | 16 |
Applicazione | Teleriscaldamento |
Campo pressione differenziale [bar] [Max] | 15 bar |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe pressione | PN 25 |
Corsa [mm] | 20 mm |
Description | AFQM PN25 100/125 /0,2 flangia mandata/rit. |
Diametro [mm] | 100 mm |
Dimensione attuatore [cm2] | 250 cm² |
Dimensioni attacco | DN 100 |
Dimensioni valvola | DN 100 |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fattore di cavitazione | 0.35 |
Funzione | Regolatore della portata con valvola di regolazione integrata |
Funzione VSP - P | No |
Funzione VSP - Q | No |
Funzione VSP - T | No |
Gruppo prodotti | Pressure flow controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inserto valvola regolazione sistema limitazione pressione | Soffietto (Acciaio inox M. No. 1.4571) |
Limitazione portata | Sì |
Materiale corpo valvola | Ferro duttile EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Materiale CV cono valvola | Acciaio inox, mat. No. 1.4404 |
Materiale CV tenuta | EPDM |
Materiale DP cono valvola | Acciaio inox, mat. No. 1.4404 |
Materiale DP tenuta | EPDM |
Materiale membrana attuatore | EPDM (rullo, rinforzato in fibra) |
Materiale sede valvola | Acciaio inox M. No. 1.4021 |
Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
Numero di vie | 2 |
pH mezzo [Max] | 10 |
pH mezzo [Min] | 7 |
Portata [m³/h] | 63 m³/h |
Portata [m³/h] [Max] | 63 m³/h |
Portata [m³/h] [Min] | 12.6 m³/h |
Posizione stelo | Normalmente aperta |
Pressione diff. limitatore portata - dpb [bar] | 0.2 bar |
Pressione nominale [bar] | 25 bar |
Regolatore di pressione | No |
Regolazione portata | Sì |
Tasso di trafilamento [% Kvs] | 0.01 |
Temperatura mezzo [°C] [Max] | 150 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Min] | 2 °C |
Tipi di attacchi | flangia |
Tipo | AFQM |
Tipo di impostazione | Nessuno |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valori Kvs [m³/h] | 125 m³/h |
Versione montaggio | libero |