AFQM, PN 16, DN 250, Portata [m³/h]: 56.00 - 420.00, flangia, Versione montaggio: libero
003G6069
AFQM PN16 250/400 /0,5 flangia mandata/rit.
AFQM PN16 250/400 /0,5 flangia mandata/rit.
Peso lordo | 381.8 Kg |
Peso netto | 351 Kg |
Volume | 840 Liter |
EAN | 5710104501505 |
Peso lordo | 381.8 Kg |
Peso netto | 351 Kg |
Volume | 840 Liter |
EAN | 5710104501505 |
Alternativa mezzo | Acqua glicolica fino al 30% |
Alternativa PN VSP | 10 |
Applicazione | Teleriscaldamento |
Campo pressione differenziale [bar] [Max] | 10 bar |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe pressione | PN 16 |
Corsa [mm] | 20 mm |
Description | AFQM PN16 250/400 /0,5 flangia mandata/rit. |
Diametro [mm] | 250 mm |
Dimensione attuatore [cm2] | 250 cm² |
Dimensioni valvola | DN 250 |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Fattore di cavitazione | 0.2 |
Funzione | Regolatore della portata con valvola di regolazione integrata |
Funzione VSP - P | No |
Funzione VSP - Q | No |
Funzione VSP - T | No |
Gruppo prodotti | Pressure flow controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inserto valvola regolazione sistema limitazione pressione | Pistone |
Limitazione portata | Sì |
Materiale corpo valvola | Ghisa lamellare EN-GJL-250 (GG-25) |
Materiale CV cono valvola | Acciaio inox, mat. No. 1.4021 |
Materiale CV tenuta | EPDM |
Materiale DP cono valvola | Acciaio inox, mat. No. 1.4021 |
Materiale DP tenuta | EPDM |
Materiale membrana attuatore | EPDM (rullo, rinforzato in fibra) |
Materiale sede valvola | Acciaio inox M. No. 1.4021 |
Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
N. dossier SCIP | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
Nome prodotto dossier SCIP | AFQM DN65-400 |
Numero di vie | 2 |
pH mezzo [Max] | 10 |
pH mezzo [Min] | 7 |
Portata [m³/h] | 420 m³/h |
Portata [m³/h] [Max] | 420 m³/h |
Portata [m³/h] [Min] | 56 m³/h |
Posizione stelo | Normalmente aperta |
Pressione diff. limitatore portata - dpb [bar] | 0.5 bar |
Pressione nominale [bar] | 16 bar |
Regolatore di pressione | No |
Regolazione portata | Sì |
Tasso di trafilamento [% Kvs] | 0.01 |
Temperatura mezzo [°C] [Max] | 150 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Min] | 2 °C |
Tipi di attacchi | flangia |
Tipo | AFQM |
Tipo di impostazione | Nessuno |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valori Kvs [m³/h] | 400 m³/h |
Versione montaggio | libero |
Alternativa mezzo | Acqua glicolica fino al 30% |
Alternativa PN VSP | 10 |
Applicazione | Teleriscaldamento |
Campo pressione differenziale [bar] [Max] | 10 bar |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe pressione | PN 16 |
Corsa [mm] | 20 mm |
Description | AFQM PN16 250/400 /0,5 flangia mandata/rit. |
Diametro [mm] | 250 mm |
Dimensione attuatore [cm2] | 250 cm² |
Dimensioni valvola | DN 250 |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Fattore di cavitazione | 0.2 |
Funzione | Regolatore della portata con valvola di regolazione integrata |
Funzione VSP - P | No |
Funzione VSP - Q | No |
Funzione VSP - T | No |
Gruppo prodotti | Pressure flow controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inserto valvola regolazione sistema limitazione pressione | Pistone |
Limitazione portata | Sì |
Materiale corpo valvola | Ghisa lamellare EN-GJL-250 (GG-25) |
Materiale CV cono valvola | Acciaio inox, mat. No. 1.4021 |
Materiale CV tenuta | EPDM |
Materiale DP cono valvola | Acciaio inox, mat. No. 1.4021 |
Materiale DP tenuta | EPDM |
Materiale membrana attuatore | EPDM (rullo, rinforzato in fibra) |
Materiale sede valvola | Acciaio inox M. No. 1.4021 |
Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
N. dossier SCIP | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
Nome prodotto dossier SCIP | AFQM DN65-400 |
Numero di vie | 2 |
pH mezzo [Max] | 10 |
pH mezzo [Min] | 7 |
Portata [m³/h] | 420 m³/h |
Portata [m³/h] [Max] | 420 m³/h |
Portata [m³/h] [Min] | 56 m³/h |
Posizione stelo | Normalmente aperta |
Pressione diff. limitatore portata - dpb [bar] | 0.5 bar |
Pressione nominale [bar] | 16 bar |
Regolatore di pressione | No |
Regolazione portata | Sì |
Tasso di trafilamento [% Kvs] | 0.01 |
Temperatura mezzo [°C] [Max] | 150 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Min] | 2 °C |
Tipi di attacchi | flangia |
Tipo | AFQM |
Tipo di impostazione | Nessuno |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valori Kvs [m³/h] | 400 m³/h |
Versione montaggio | libero |