AFD, 0.50 bar - 3.00 bar, 80 cm²
003G1003
AFD PB25 0,5-3 80 cm2 giallo
AFD PB25 0,5-3 80 cm2 giallo
Peso lordo | 7.09 kg |
Peso netto | 6.5 kg |
EAN | 5702421808177 |
Peso lordo | 7.09 kg |
Peso netto | 6.5 kg |
EAN | 5702421808177 |
Alternativa mezzo | Acqua glicolica fino al 30% |
Campo regolazione pressione [bar] [Max] | 3 bar |
Campo regolazione pressione [bar] [Min] | 0.5 bar |
Descrizione | AFD PB25 0,5-3 80 cm2 giallo |
Dimensione attuatore [cm2] | 80 cm² |
Funzione | Regolatore riduzione press. |
Gruppo prodotti | Attuatori - Pressione e portata |
Limitazione portata | No |
Materiale corpo | Steel, mat. No 1.0338, zinc plated |
Materiale membrana attuatore | EPDM (rullo, rinforzato in fibra) |
Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
pH mezzo [Max] | 10 |
pH mezzo [Min] | 7 |
Pressione di esercizio [bar] [Max] | 25 bar |
Pressione nominale [bar] | 25 bar |
Regolatore di pressione | Regolatore di riduzione pressione |
Regolazione portata | No |
Temperatura mezzo [°C] [Max] | 150 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Min] | 2 °C |
Tipo | AFD |
Tipo di impostazione | Regolabile |
Versione montaggio | Portata |
Alternativa mezzo | Acqua glicolica fino al 30% |
Campo regolazione pressione [bar] [Max] | 3 bar |
Campo regolazione pressione [bar] [Min] | 0.5 bar |
Descrizione | AFD PB25 0,5-3 80 cm2 giallo |
Dimensione attuatore [cm2] | 80 cm² |
Funzione | Regolatore riduzione press. |
Gruppo prodotti | Attuatori - Pressione e portata |
Limitazione portata | No |
Materiale corpo | Steel, mat. No 1.0338, zinc plated |
Materiale membrana attuatore | EPDM (rullo, rinforzato in fibra) |
Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
pH mezzo [Max] | 10 |
pH mezzo [Min] | 7 |
Pressione di esercizio [bar] [Max] | 25 bar |
Pressione nominale [bar] | 25 bar |
Regolatore di pressione | Regolatore di riduzione pressione |
Regolazione portata | No |
Temperatura mezzo [°C] [Max] | 150 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Min] | 2 °C |
Tipo | AFD |
Tipo di impostazione | Regolabile |
Versione montaggio | Portata |