VFG 2, 20.00 m³/h, flangia

065B2392

VFG2 PN16 40/20 2 vie flangia mandata/ritorno

Dettagli prodotto

Peso lordo 15.598 Kg
Peso netto 14.313 Kg
Volume 21.629 Liter
EAN 5702421803097

 

Alternativa mezzo Acqua glicolica fino al 30%
Applicazione Teleriscaldamento
Campo pressione differenziale [bar] [Max] 16 bar
Caratteristica Lineare ottimizzata
Corsa [mm] 8 mm
Descrizione VFG2 PN16 40/20 2 vie flangia mandata/ritorno
Diametro [mm] 40 mm
Elenco sostanze candidate REACH Lead
Fattore di cavitazione 0.55
Funzione Sfioro pressione
Gruppo prodotti Pressure flow controllers
Materiale cono valvola Acciaio inox, mat. No. 1.4404
Materiale corpo valvola Ghisa lamellare EN-GJL-250 (GG-25)
Materiale sede valvola Acciaio inox, mat. No. 1.4021
Mezzi consentiti District heating/cooling circulation water
Numero di vie 2
Perdita attraverso la via max. [% Kvs] 0.03
pH mezzo [Max] 10
pH mezzo [Min] 7
Posizione alberino Normalmente aperta
Pressione nominale [bar] 16 bar
Temperatura mezzo [°C] [Max] 200 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] 2 °C
Tipi di attacchi flangia
Tipo VFG 2
Valori Kvs [m³/h] 20 m³/h
Versione montaggio libero

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality