AFP, 0.05 bar - 0.35 bar, 630 cm²
003G1018
AFP PN16 0,05-0,35 630cm2 giallo
AFP PN16 0,05-0,35 630cm2 giallo
Peso lordo | 25.6 kg |
Peso netto | 21 kg |
EAN | 5702421808320 |
Peso lordo | 25.6 kg |
Peso netto | 21 kg |
EAN | 5702421808320 |
Corsa [mm] | 7 mm |
Descrizione | AFP PN16 0,05-0,35 630cm2 giallo |
Dimensione attuatore [cm2] | 630 cm² |
Funzione | Regolatore press. diff. |
Gruppo prodotti | Attuatori - Pressione e portata |
Impostazione pressione differenziale [bar] [Max] | 0.35 bar |
Impostazione pressione differenziale [bar] [Min] | 0.05 bar |
Limitazione portata | No |
pH mezzo [Max] | 10 |
pH mezzo [Min] | 7 |
Pressione di esercizio [bar] [Max] | 25 bar |
Pressione nominale [bar] | 25 bar |
Regolatore di pressione | Regolatore pressione differenziale |
Regolazione portata | No |
Temperatura mezzo [°C] [Max] | 150 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Min] | 2 °C |
Tipo | AFP |
Tipo di impostazione | Regolabile |
Versione montaggio | libero |
Corsa [mm] | 7 mm |
Descrizione | AFP PN16 0,05-0,35 630cm2 giallo |
Dimensione attuatore [cm2] | 630 cm² |
Funzione | Regolatore press. diff. |
Gruppo prodotti | Attuatori - Pressione e portata |
Impostazione pressione differenziale [bar] [Max] | 0.35 bar |
Impostazione pressione differenziale [bar] [Min] | 0.05 bar |
Limitazione portata | No |
pH mezzo [Max] | 10 |
pH mezzo [Min] | 7 |
Pressione di esercizio [bar] [Max] | 25 bar |
Pressione nominale [bar] | 25 bar |
Regolatore di pressione | Regolatore pressione differenziale |
Regolazione portata | No |
Temperatura mezzo [°C] [Max] | 150 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Min] | 2 °C |
Tipo | AFP |
Tipo di impostazione | Regolabile |
Versione montaggio | libero |