Misuratori di calore, SonoMeter 30, 80 mm, qp [m³/h]: 40.0, Riscaldamento, batteria 2 x AA-cell, Modulo M-bus

187F3682

Contatori di energia per applicazioni commerciali

Dettagli prodotto

Peso lordo 12.181 Kg
Peso netto 11.01 Kg
Volume 13.792 Liter
EAN 5702428536325

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.038
1 Primary battery weight Kg 0.019
Applicazione Riscaldamento
Battery type or Name AA Lithium
Campo dinamico 1:100
Classe ambientale E2/M1
Classe di protezione IP IP65
Comunicazione integrata 2 ingressi/uscite impulso
Description Contatori di energia per applicazioni commerciali
Diametro [mm] 80 mm
Diametro sensore temperatura [mm] 5.2 mm
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Etichetta prodotto Yes
Gruppo prodotti Energy meters
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Installazione Ritorno
Intervallo metrologico approvato [°C] [Max] 130 °C
Intervallo metrologico approvato [°C] [Min] 5 °C
Lunghezza [mm] 300 mm
Lunghezza cavo fra calcolatore e sensore di portata [m] 2.5 m
Lunghezza cavo sensori temperatura [m] 3 m
Mezzo Qualità acqua con pH 7 - 9,5
N. dossier SCIP 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
Nome prodotto dossier SCIP Sonometer 30 HE
Sonometer 30 HE
Sonometer 30 HE
Sonometer 30 HE
Sonometer 30 HE
Sonometer 30 HE
Sonometer 30 HE
Sonometer 30 HE
Sonometer 30 HE
Sonometer 30 HE
Sonometer 30 HE
Sonometer 30 HE
Sonometer 30 HE
Sonometer 30 HE
Sonometer 30 HE
Sonometer 30 HE
Sonometer 30 HE
Sonometer 30 HE
Sonometer 30 HE
Sonometer 30 HE
Sonometer 30 HE
Sonometer 30 HE
Sonometer 30 HE
Organismo Notificato MID
Persistenza di memorizzazione nel registro [mese] 36 mese
Pressione nominale [bar] 25 bar
Principio di misurazione portata Ultrasonico
qp [m³/h] 40 m³/h
qp [m³/h] [Max] 80 m³/h
Quantità batteria 2
Slot modulo interfaccia 1 Modulo M-bus
Standard di precisione Classe 2 secondo EN1434
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 5 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max] 130 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] 5 °C
Temperatura sovraccarico temporaneo mezzi [°C] 150 °C
Tensione di alimentazione [V] CC 4 V
Tipi di attacchi flangia
Tipo SonoMeter 30
Tipo display LCD
Tipo sensori temperatura Pt 500
Tipo tensione di alimentazione batteria 2 x AA-cell
Umidità ambiente [% RH] [Max] 93 %
Unità di energia MWh
Valori Kvs [m³/h] 94.28 m³/h
Vita utile batteria [Anni] 11 anno
Weight per battery 19 g

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality