Misuratori di calore, SonoMeter 30, 25 mm, qp [m³/h]: 6.0, Riscaldamento e raffrescamento, rete elettrica, Modulo M-bus

187F3066

Contatori di energia per applicazioni commerciali

Dettagli prodotto

Peso lordo 3.7 Kg
Peso netto 3.5 Kg
Volume 8.816 Liter
EAN 5702428971805

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.019
1 Primary battery weight Kg 0.019
Applicazione Riscaldamento e raffrescamento
Battery type or Name AA cells Lithium thionyl chloride
Classe ambientale E2/M1
Classe di protezione IP IP65
Comunicazione integrata 2 ingressi/uscite impulso
Descrizione Contatori di energia per applicazioni commerciali
Diametro [mm] 25 mm
Dimensioni attacco G 1 1/4
Elenco sostanze candidate REACH Lead
Etichetta prodotto Yes
Gruppo prodotti Energy meters
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Intervallo metrologico approvato [°C] [Max] 130 °C
Intervallo metrologico approvato [°C] [Min] 5 °C
Lunghezza [mm] 260 mm
Materiale isolante per il cavo Esente da alogeni
Mezzo Sistema di riscaldamento conforme a VDI 2035
Nome prodotto dossier SCIP Sonometer 30 HE
Organismo Notificato MID
Persistenza di memorizzazione nel registro [mese] 36 mese
Principio di misurazione portata Ultrasonico
qp [m³/h] 6 m³/h
Quantità batteria 1
Slot modulo interfaccia 1 Modulo M-bus
Standard di precisione Classe 2 secondo EN1434
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 5 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max] 130 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] 5 °C
Temperatura sovraccarico temporaneo mezzi [°C] 150 °C
Tipi di attacchi Filettatura
Tipo SonoMeter 30
Tipo approvazione Con approvazione del tipo e prima verifica
Tipo display LCD
Tipo sensori temperatura Pt 500
Tipo tensione di alimentazione rete elettrica
Umidità ambiente [% RH] [Max] 93 % RH
Vita utile batteria [Anni] 11 anno
Weight per battery 19 g

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality