Misuratori di calore, SonoMeter 30, 25 mm, qp [m³/h]: 6.0, Riscaldamento, batteria 2 x AA-cell, Modulo M-bus
187F3061
Contatori di energia per applicazioni commerciali
Contatori di energia per applicazioni commerciali
Peso lordo | 3.618 Kg |
Peso netto | 3.618 Kg |
Volume | 8.536 Liter |
EAN | 5702428971782 |
Peso lordo | 3.618 Kg |
Peso netto | 3.618 Kg |
Volume | 8.536 Liter |
EAN | 5702428971782 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.038 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Applicazione | Riscaldamento |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS | Out of scope |
Classe ambientale | E2/M1 |
Classe di protezione IP | IP65 |
Comunicazione integrata | 2 ingressi/uscite impulso |
Description | Contatori di energia per applicazioni commerciali |
Diametro [mm] | 25 mm |
Dimensioni attacco | G 1 1/4 |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Etichetta prodotto | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Gruppo prodotti | Energy meters |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Intervallo metrologico approvato [°C] [Max] | 130 °C |
Intervallo metrologico approvato [°C] [Min] | 5 °C |
Lunghezza [mm] | 260 mm |
Materiale isolante per il cavo | Esente da alogeni |
Mezzo | Sistema di riscaldamento conforme a VDI 2035 |
N. dossier SCIP | 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
Nome prodotto dossier SCIP | Sonometer 30 HE |
Organismo Notificato | MID |
Persistenza di memorizzazione nel registro [mese] | 36 mese |
Principio di misurazione portata | Ultrasonico |
qp [m³/h] | 6 m³/h |
Quantità batteria | 2 |
Slot modulo interfaccia 1 | Modulo M-bus |
Standard di precisione | Classe 2 secondo EN1434 |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Max] | 130 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatura sovraccarico temporaneo mezzi [°C] | 150 °C |
Tipi di attacchi | Filettatura |
Tipo | SonoMeter 30 |
Tipo approvazione | Con approvazione del tipo e prima verifica |
Tipo display | LCD |
Tipo sensori temperatura | Pt 500 |
Tipo tensione di alimentazione | batteria 2 x AA-cell |
UK RoHS | Yes |
Umidità ambiente [% RH] [Max] | 93 % |
Vita utile batteria [Anni] | 11 anno |
Weight per battery | 19 g |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.038 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Applicazione | Riscaldamento |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS | Out of scope |
Classe ambientale | E2/M1 |
Classe di protezione IP | IP65 |
Comunicazione integrata | 2 ingressi/uscite impulso |
Description | Contatori di energia per applicazioni commerciali |
Diametro [mm] | 25 mm |
Dimensioni attacco | G 1 1/4 |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Etichetta prodotto | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Gruppo prodotti | Energy meters |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Intervallo metrologico approvato [°C] [Max] | 130 °C |
Intervallo metrologico approvato [°C] [Min] | 5 °C |
Lunghezza [mm] | 260 mm |
Materiale isolante per il cavo | Esente da alogeni |
Mezzo | Sistema di riscaldamento conforme a VDI 2035 |
N. dossier SCIP | 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
Nome prodotto dossier SCIP | Sonometer 30 HE |
Organismo Notificato | MID |
Persistenza di memorizzazione nel registro [mese] | 36 mese |
Principio di misurazione portata | Ultrasonico |
qp [m³/h] | 6 m³/h |
Quantità batteria | 2 |
Slot modulo interfaccia 1 | Modulo M-bus |
Standard di precisione | Classe 2 secondo EN1434 |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Max] | 130 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatura sovraccarico temporaneo mezzi [°C] | 150 °C |
Tipi di attacchi | Filettatura |
Tipo | SonoMeter 30 |
Tipo approvazione | Con approvazione del tipo e prima verifica |
Tipo display | LCD |
Tipo sensori temperatura | Pt 500 |
Tipo tensione di alimentazione | batteria 2 x AA-cell |
UK RoHS | Yes |
Umidità ambiente [% RH] [Max] | 93 % |
Vita utile batteria [Anni] | 11 anno |
Weight per battery | 19 g |