Misuratori di calore, SonoMeter 30, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, Riscaldamento, rete elettrica, Modulo M-bus
187F3045
Contatori di energia per applicazioni commerciali
Contatori di energia per applicazioni commerciali
Peso lordo | 3.7 kg |
Peso netto | 3.5 kg |
EAN | 5702428971706 |
Peso lordo | 3.7 kg |
Peso netto | 3.5 kg |
EAN | 5702428971706 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.019 kg |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 kg |
Applicazione | Riscaldamento |
Battery type or Name | AA cells Lithium thionyl chloride |
Classe ambientale | E2/M1 |
Classe di protezione IP | IP65 |
Comunicazione integrata | 2 ingressi/uscite impulso |
Descrizione | Contatori di energia per applicazioni commerciali |
Diametro [mm] | 25 mm |
Dimensioni attacco | G 1 1/4 |
Gruppo prodotti | Misuratori di calore |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Intervallo metrologico approvato [°C] [Max] | 130 °C |
Intervallo metrologico approvato [°C] [Min] | 5 °C |
Label product | Yes |
Lunghezza [mm] | 260 mm |
Materiale isolante per il cavo | Esente da alogeni |
Mezzo | Sistema di riscaldamento conforme a VDI 2035 |
Organismo Notificato | MID |
Persistenza di memorizzazione nel registro [mese] | 36 mese |
Principio di misurazione portata | Ultrasonico |
qp [m³/h] | 3.5 m³/h |
Quantità batteria | 1 |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead |
SCIP dossier no. | 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
SCIP dossier product name | Sonometer 30 HE |
Slot modulo interfaccia 1 | Modulo M-bus |
Standard di precisione | Classe 2 secondo EN1434 |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Max] | 130 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatura sovraccarico temporaneo mezzi [°C] | 150 °C |
Tipi di attacchi | Filettatura |
Tipo | SonoMeter 30 |
Tipo approvazione | Con approvazione del tipo e prima verifica |
Tipo display | LCD |
Tipo sensori temperatura | Pt 500 |
Tipo tensione di alimentazione | rete elettrica |
Umidità ambiente [% RH] [Max] | 93 % RH |
Vita utile batteria [Anni] | 11 anno |
Weight per battery | 19 g |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.019 kg |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 kg |
Applicazione | Riscaldamento |
Battery type or Name | AA cells Lithium thionyl chloride |
Classe ambientale | E2/M1 |
Classe di protezione IP | IP65 |
Comunicazione integrata | 2 ingressi/uscite impulso |
Descrizione | Contatori di energia per applicazioni commerciali |
Diametro [mm] | 25 mm |
Dimensioni attacco | G 1 1/4 |
Gruppo prodotti | Misuratori di calore |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Intervallo metrologico approvato [°C] [Max] | 130 °C |
Intervallo metrologico approvato [°C] [Min] | 5 °C |
Label product | Yes |
Lunghezza [mm] | 260 mm |
Materiale isolante per il cavo | Esente da alogeni |
Mezzo | Sistema di riscaldamento conforme a VDI 2035 |
Organismo Notificato | MID |
Persistenza di memorizzazione nel registro [mese] | 36 mese |
Principio di misurazione portata | Ultrasonico |
qp [m³/h] | 3.5 m³/h |
Quantità batteria | 1 |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead |
SCIP dossier no. | 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
SCIP dossier product name | Sonometer 30 HE |
Slot modulo interfaccia 1 | Modulo M-bus |
Standard di precisione | Classe 2 secondo EN1434 |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Max] | 130 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatura sovraccarico temporaneo mezzi [°C] | 150 °C |
Tipi di attacchi | Filettatura |
Tipo | SonoMeter 30 |
Tipo approvazione | Con approvazione del tipo e prima verifica |
Tipo display | LCD |
Tipo sensori temperatura | Pt 500 |
Tipo tensione di alimentazione | rete elettrica |
Umidità ambiente [% RH] [Max] | 93 % RH |
Vita utile batteria [Anni] | 11 anno |
Weight per battery | 19 g |