Misuratori di calore, SonoMeter 30, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Riscaldamento e raffrescamento, batteria 2 x AA-cell, Modulo M-bus

187F3036

Contatori di energia per applicazioni commerciali

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.923 Kg
Peso netto 0.92 Kg
Volume 3.128 Liter
EAN 5702428959957

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.038
1 Primary battery weight Kg 0.019
Applicazione Riscaldamento e raffrescamento
Battery type or Name AA cells Lithium thionyl chloride
Classe ambientale E2/M1
Classe di protezione IP IP65
Comunicazione integrata 2 ingressi/uscite impulso
Description Contatori di energia per applicazioni commerciali
Diametro [mm] 20 mm
Dimensioni attacco G 1
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Etichetta prodotto Yes
Gruppo prodotti Energy meters
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Intervallo metrologico approvato [°C] [Max] 130 °C
Intervallo metrologico approvato [°C] [Min] 5 °C
Lunghezza [mm] 130 mm
Materiale isolante per il cavo Esente da alogeni
Mezzo Sistema di riscaldamento conforme a VDI 2035
N. dossier SCIP 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
Nome prodotto dossier SCIP Sonometer 30 HE
Sonometer 30 HE
Sonometer 30 HE
Sonometer 30 HE
Sonometer 30 HE
Sonometer 30 HE
Sonometer 30 HE
Sonometer 30 HE
Sonometer 30 HE
Sonometer 30 HE
Sonometer 30 HE
Sonometer 30 HE
Sonometer 30 HE
Sonometer 30 HE
Sonometer 30 HE
Sonometer 30 HE
Sonometer 30 HE
Sonometer 30 HE
Sonometer 30 HE
Sonometer 30 HE
Sonometer 30 HE
Sonometer 30 HE
Sonometer 30 HE
Organismo Notificato MID
Persistenza di memorizzazione nel registro [mese] 36 mese
Principio di misurazione portata Ultrasonico
qp [m³/h] 2.5 m³/h
Quantità batteria 2
Slot modulo interfaccia 1 Modulo M-bus
Standard di precisione Classe 2 secondo EN1434
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 5 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max] 130 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] 5 °C
Temperatura sovraccarico temporaneo mezzi [°C] 150 °C
Tipi di attacchi Filettatura
Tipo SonoMeter 30
Tipo approvazione Con approvazione del tipo e prima verifica
Tipo display LCD
Tipo sensori temperatura Pt 500
Tipo tensione di alimentazione batteria 2 x AA-cell
Umidità ambiente [% RH] [Max] 93 %
Vita utile batteria [Anni] 11 anno
Weight per battery 19 g

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality