NovoCon L, DN 125-150, Molla su

003Z8561

NovoCon L, attuatore digitale per AB-QM DN125-150, con ritorno a molla spring down

Dettagli prodotto

Peso lordo 9.593 Kg
Peso netto 8.9 Kg
Volume 18.081 Liter
EAN 5714279426229

 

Caratteristica di regolazione Lineare / Percentuale uguale
Cavo incluso No
Classe di protezione IP IP 54
Compatibilità con taglia AB-QM DN 125-150
Corsa [mm] 50 mm
Descrizione NovoCon L, attuatore digitale per AB-QM DN125-150, con ritorno a molla spring down
Funzione di sicurezza Molla su
Gruppo prodotti Gear actuators
Tensione di alimentazione [V] CA 24 V
Tensione di alimentazione [V] CC 24 V
Tipo NovoCon L
Tipo segnale di controllo 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality