AME 120 NLX-1, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, 12 s/mm, 5.00 mm
082H5004
AME 120 NLX-1, 24 V, 5 mm, attuatore certificato UL per controllo modulante con segnale di feedback per AB-QM DN 10-32
AME 120 NLX-1, 24 V, 5 mm, attuatore certificato UL per controllo modulante con segnale di feedback per AB-QM DN 10-32
Peso lordo | 0.34 Kg |
Peso netto | 0.338 Kg |
Volume | 0.962 Liter |
EAN | 5710104094243 |
Peso lordo | 0.34 Kg |
Peso netto | 0.338 Kg |
Volume | 0.962 Liter |
EAN | 5710104094243 |
Approvazione standard | UL 60730 |
Cavo incluso | No |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe di protezione IP | IP 42 |
Compatibilità con taglia AB-QM | ½-1¼” |
Corsa [mm] | 5 mm |
Description | AME 120 NLX-1, 24 V, 5 mm, attuatore certificato UL per controllo modulante con segnale di feedback per AB-QM DN 10-32 |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Gruppo prodotti | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
N. dossier SCIP | 1ccadfd4-7f84-477b-aaa3-fe214d43f24e |
Nome prodotto dossier SCIP | AMI/AMV/AME 11-140 (3) |
Segnale ingresso controllo Y [mA] | 0 - 20 mA |
Segnale ingresso controllo Y [V] | 0(2) - 10 V |
Tensione di alimentazione [V] CA | 24 V |
Tipo | AME 120 NLX-1 |
Tipo segnale di controllo | Modulante |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velocità stelo [s/mm] | 12 s/mm |
Approvazione standard | UL 60730 |
Cavo incluso | No |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe di protezione IP | IP 42 |
Compatibilità con taglia AB-QM | ½-1¼” |
Corsa [mm] | 5 mm |
Description | AME 120 NLX-1, 24 V, 5 mm, attuatore certificato UL per controllo modulante con segnale di feedback per AB-QM DN 10-32 |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Gruppo prodotti | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
N. dossier SCIP | 1ccadfd4-7f84-477b-aaa3-fe214d43f24e |
Nome prodotto dossier SCIP | AMI/AMV/AME 11-140 (3) |
Segnale ingresso controllo Y [mA] | 0 - 20 mA |
Segnale ingresso controllo Y [V] | 0(2) - 10 V |
Tensione di alimentazione [V] CA | 24 V |
Tipo | AME 120 NLX-1 |
Tipo segnale di controllo | Modulante |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velocità stelo [s/mm] | 12 s/mm |