Valvole AB-QM

Mostra 65 prodotto(i)

AB-QM, DN 125, Con nippli di prova, flangia

AB-QM DN 125, con tre nippli di prova, valvola di regolazione e bilanciamento indipendente dalla pressione

AB-QM, DN 150, Con nippli di prova, flangia

AB-QM DN 150, con tre nippli di prova, valvola di regolazione e bilanciamento indipendente dalla pressione

AB-QM, DN 200, Con nippli di prova, flangia

AB-QM DN 200, con tre nippli di prova, valvola di regolazione e bilanciamento indipendente dalla pressione

AB-QM, DN 250, Con nippli di prova, flangia

AB-QM DN 250, con tre nippli di prova, valvola di regolazione e bilanciamento indipendente dalla pressione

AB-QM, DN 125, Alta portata, Con nippli di prova, flangia

AB-QM DN 125 HF, con tre nippli di prova, valvola di regolazione e bilanciamento indipendente dalla pressione

Visualizza: