AB-QM, DN 200, Con nippli di prova, flangia

003Z0707

AB-QM DN 200, con tre nippli di prova, valvola di regolazione e bilanciamento indipendente dalla pressione

Dettagli prodotto

Peso lordo 244.8 Kg
Peso netto 244.8 Kg
Volume 696 Liter
EAN 5710104012902

 

Attacco attuatore Standard Danfoss
China RoHS compliance Out of scope
Classe pressione PN 16
Corsa [mm] 30 mm
Description AB-QM DN 200, con tre nippli di prova, valvola di regolazione e bilanciamento indipendente dalla pressione
Dimensioni valvola DN 200
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Gruppo prodotti Pressure independent balancing and control valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiale corpo valvola Ferro grigio (EN-GJL-250)
N. dossier SCIP 83a23ab2-e2d8-4a66-ab11-bdc5cc9d6f2c
Nippli di prova Con nippli di prova
Nome prodotto dossier SCIP AB-QM DN200
Portata nominale [m³/h] 200 m³/h
Pressione di avvio [kPa] 45 KPa
Pressione differenziale [kPa] [Max] 600 KPa
Temperatura mezzo [°C] [Max] 120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] -10 °C
Tipi di attacchi flangia
Tipo AB-QM
UK RoHS compliance Out of scope
Versione AB-QM

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality