AB-QM, DN 125, Alta portata, Con nippli di prova, flangia

003Z0715

AB-QM DN 125 HF, con tre nippli di prova, valvola di regolazione e bilanciamento indipendente dalla pressione

Dettagli prodotto

Peso lordo 123.8 Kg
Peso netto 123.8 Kg
Volume 662.4 Liter
EAN 5702425082115

 

Attacco attuatore Standard Danfoss
China RoHS compliance Out of scope
Classe pressione PN 16
Corsa [mm] 30 mm
Description AB-QM DN 125 HF, con tre nippli di prova, valvola di regolazione e bilanciamento indipendente dalla pressione
Dimensioni valvola DN 125
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Gruppo prodotti Pressure independent balancing and control valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiale corpo valvola Ferro grigio (EN-GJL-250)
N. dossier SCIP 5fe0b894-3a5b-4095-979e-4da9ae00c7de
Nippli di prova Con nippli di prova
Nome prodotto dossier SCIP AB-QM DN125
Portata nominale [m³/h] 110 m³/h
Pressione di avvio [kPa] 60 KPa
Pressione differenziale [kPa] [Max] 600 KPa
Temperatura mezzo [°C] [Max] 120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] -10 °C
Tipi di attacchi flangia
Tipo AB-QM
Tipo flusso Alta portata
UK RoHS compliance Out of scope
Versione AB-QM

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality