Indicatore di portata
003L8310
Indicatore della portata, 0-1 bar, dispositivo per la misurazione della portata e della pressione negli impianti di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria.
Indicatore della portata, 0-1 bar, dispositivo per la misurazione della portata e della pressione negli impianti di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria.
Peso lordo | 4.814 Kg |
Peso netto | 4.814 Kg |
Volume | 20.825 Liter |
EAN | 5702420113456 |
Peso lordo | 4.814 Kg |
Peso netto | 4.814 Kg |
Volume | 20.825 Liter |
EAN | 5702420113456 |
Calibrazione | Quando l’indicatore è nella posizione errata |
Campo pressione differenziale [bar] [Max] | 1 bar |
Campo pressione differenziale [bar] [Min] | 0 bar |
Description | Indicatore della portata, 0-1 bar, dispositivo per la misurazione della portata e della pressione negli impianti di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria. |
Descrizione prodotto | Indicatore di portata 0-1 bar |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Formato imballo | Imballo singolo |
Gruppo prodotti | Manual balancing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isteresi (+/-) [%] | 2.5 % |
Peso [kg] | 4.48 kg |
Pressione statica [bar] | 10 KPa |
Temperatura mezzo [°C] [Max] | 150 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Min] | -5 °C |
Tipo | Flow Indicator |
Calibrazione | Quando l’indicatore è nella posizione errata |
Campo pressione differenziale [bar] [Max] | 1 bar |
Campo pressione differenziale [bar] [Min] | 0 bar |
Description | Indicatore della portata, 0-1 bar, dispositivo per la misurazione della portata e della pressione negli impianti di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria. |
Descrizione prodotto | Indicatore di portata 0-1 bar |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Formato imballo | Imballo singolo |
Gruppo prodotti | Manual balancing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isteresi (+/-) [%] | 2.5 % |
Peso [kg] | 4.48 kg |
Pressione statica [bar] | 10 KPa |
Temperatura mezzo [°C] [Max] | 150 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Min] | -5 °C |
Tipo | Flow Indicator |