Valvole alta pressione transcritiche

Mostra 30 prodotto(i)

027H1084

Valvola motorizzata, ICMTS 20 A33, Acciaio

Dimensione attacco di uscita [mm]: 25.0, Dimensione attacco ingresso [mm]: 25.0, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Valore kv [m³/h]: 0.200, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140.0

027H1085

Valvola motorizzata, ICMTS 20A, Acciaio

Dimensione attacco di uscita [mm]: 25.0, Dimensione attacco ingresso [mm]: 25.0, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Valore kv [m³/h]: 0.600, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140.0

027H1086

Valvola motorizzata, ICMTS 20B, Acciaio

Dimensione attacco di uscita [mm]: 25.0, Dimensione attacco ingresso [mm]: 25.0, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Valore kv [m³/h]: 2.400, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140.0

027H1087

Valvola motorizzata, ICMTS 20C, Acciaio

Dimensione attacco di uscita [mm]: 25.0, Dimensione attacco ingresso [mm]: 25.0, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Valore kv [m³/h]: 4.600, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140.0

027H1093

Valvola motorizzata, ICMTS 20B66, Acciaio

Dimensione attacco di uscita [mm]: 25.0, Dimensione attacco ingresso [mm]: 25.0, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Valore kv [m³/h]: 1.600, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140.0

Visualizza: