CTM 2

032F5695

Refrigerante(i): R744, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140, Materiale attacco: Acciaio inox, Formato imballo: Imballo singolo, Quantità per formato imballo: 1

Dettagli prodotto

Peso lordo 5.554 Kilogram
Peso netto 2.11 Kilogram
Volume 5.265 Liter
EAN 5702428551397

 

Approvazione PED
cURus
Attacco tipo A per brasatura ODF
Attacco tipo C per brasatura ODF
Attacco tipo E per brasatura ODF
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] -10 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] 122 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] -14 °F
Campo di temperatura mezzo [°C] [Max] 50 °C
Campo di temperatura mezzo [°C] [Min] -10 °C
Campo di temperatura mezzo [°F] [Max] 122 °F
Campo di temperatura mezzo [°F] [Min] -14 °F
Cap. liquido - Flusso di massa [kg/h] 800 kg/h
Cap. liquido - Flusso di massa [lb/h] 1764 lb/h
Categoria campo di pressione Eiettore liquido
China RoHS compliance Out of scope
Compatibilità con i lubrificanti PAG
POE
Condizioni del flusso di massa R744/1305 psig/95 °F
R744/90 bar/35 °C
Connettori standard EN 10220
Contain batteries No
DeltaP max. conn. E-C [bar] 20 bar
DeltaP max. conn. E-C [psig] 290 psi
Dimensione attacco A per brasatura ["] 5/8 in
Dimensione attacco A per saldatura ["] 1/2 in
Dimensione attacco C per brasatura ["] 5/8 in
Dimensione attacco C per saldatura ["] 1/2 in
Dimensione attacco E per brasatura ["] 5/8 in
Dimensione attacco E per saldatura ["] 1/2 in
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Formato imballo Imballo singolo
Funzione NC
Funzione connettore A Aspirazione alta pressione
Funzione connettore C Bocca di aspirazione
Funzione connettore E Uscita ricevitore
Gruppo prodotti Multi ejectors
Ispezionabile Parti di ricambio multi-eiettore
Massima pressione di test [bar] 200 bar
Massima pressione di test [psig] 2716.6 psig
Materiale attacco Acciaio inox
Materiale corpo Lega di alluminio
Materiale dell'espulsore Ottone
Max. Pressione di esercizio [bar] 140 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 2030 psig
MinOPD [bar] 0.1 bar
MinOPD [psig] 1.36 psig
N. dossier SCIP ec76843e-7646-4de6-92b4-99f95e7138da
Nome parti singole CTM
Nome prodotto Valvola liquido CTM
Nome prodotto dossier SCIP CTM - CO2 Multi Ejector - P2
OPD max. [bar] 90 bar
OPD max. [psig] 1221 psig
Portata in massa eiettore 1 [kg/h] 400 kg/h
Portata in massa eiettore 1 [lb/h] 882 lb/h
Portata in massa eiettore 2 [kg/h] 400 kg/h
Portata in massa eiettore 2 [lb/h] 882 lb/h
Portata in massa eiettore 3 [kg/h] 0 kg/h
Portata in massa eiettore 3 [lb/h] 0 lb/h
Portata in massa eiettore 4 [kg/h] 0 kg/h
Portata in massa eiettore 4 [lb/h] 0 lb/h
Portata in massa eiettore 5 [kg/h] 0 kg/h
Portata in massa eiettore 5 [lb/h] 0 lb/h
Portata in massa eiettore 6 [kg/h] 0 kg/h
Portata in massa eiettore 6 [lb/h] 0 lb/h
Portata – Flusso di massa [kg/h] 800 kg/h
Portata – Flusso di massa [lb/h] 1764 lb/h
Quantità per formato imballo 1 pz
Refrigerante(i) R744
Refrigeranti certificati UL R744
Relativa rel. [% RH] [Min] 0 %
Relativa Umidità [% RH] [Max] 100 %
Tipo CTM 2
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality