148F3225
Impostazione pressione [bar]: 25, Tipo di attacco: G, Dimensione attacco ingresso [in]: 3/4, Dimensione attacco di uscita [in]: 1, Certificato di pressione: Certificato Danfoss incluso
Impostazione pressione [bar]: 25, Tipo di attacco: G, Dimensione attacco ingresso [in]: 3/4, Dimensione attacco di uscita [in]: 1, Certificato di pressione: Certificato Danfoss incluso
Peso lordo | 2.008 Kg |
Peso netto | 1.926 Kg |
Volume | 1.333 Liter |
EAN | 5702428194006 |
Peso lordo | 2.008 Kg |
Peso netto | 1.926 Kg |
Volume | 1.333 Liter |
EAN | 5702428194006 |
Alzata [mm] | 4.8 mm |
Approvazione |
CE EAC TS UKCA |
Area del flusso [in2] | 0.206 in² |
Area del flusso [mm2] | 133 mm² |
Attacco interno/esterno | Esterna |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 212 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
Certificato di pressione | Certificato Danfoss incluso |
Coef. certificato di scarico | 0.73 kg |
Commenti | 0 |
Descrizione prodotto | Valvola di sfiato di sicurezza |
Diametro flusso [in] | 0.512 in |
Diametro flusso [mm] | 13 mm |
Dimensione attacco [mm] | 15 mm |
Dimensione attacco di uscita [in] | 1 |
Dimensione attacco ingresso [in] | 3/4 |
Dimensioni attacco [in] | 1/2 in |
Direzione | Ad angolo |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Formato imballo | Imballo singolo |
Gruppo fluido | 1 |
Gruppo prodotti | Safety relief valves |
Impostazione pressione [bar] | 25 bar |
Impostazione pressione [psig] | 363 psig |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 100 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Nome file approvazione | TÜV.SV.19-1104.13.D/G.0,73.p |
Nome prodotto | Valvola di sfiato di sicurezza |
Quantità per formato imballo | 1 pz |
Refrigerante(i) |
R134a R170 R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R600 R600a R717 R744 R507A R1234yf R1234ze(E) R125 R152a R227ea R236fa R245fa R290 R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R452C R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A |
Standard di collegamento | ISO 228-1 |
Tipo | SFA 15 |
Tipo di attacco | G |
Alzata [mm] | 4.8 mm |
Approvazione |
CE EAC TS UKCA |
Area del flusso [in2] | 0.206 in² |
Area del flusso [mm2] | 133 mm² |
Attacco interno/esterno | Esterna |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 212 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
Certificato di pressione | Certificato Danfoss incluso |
Coef. certificato di scarico | 0.73 kg |
Commenti | 0 |
Descrizione prodotto | Valvola di sfiato di sicurezza |
Diametro flusso [in] | 0.512 in |
Diametro flusso [mm] | 13 mm |
Dimensione attacco [mm] | 15 mm |
Dimensione attacco di uscita [in] | 1 |
Dimensione attacco ingresso [in] | 3/4 |
Dimensioni attacco [in] | 1/2 in |
Direzione | Ad angolo |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Formato imballo | Imballo singolo |
Gruppo fluido | 1 |
Gruppo prodotti | Safety relief valves |
Impostazione pressione [bar] | 25 bar |
Impostazione pressione [psig] | 363 psig |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 100 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Nome file approvazione | TÜV.SV.19-1104.13.D/G.0,73.p |
Nome prodotto | Valvola di sfiato di sicurezza |
Quantità per formato imballo | 1 pz |
Refrigerante(i) |
R134a R170 R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R600 R600a R717 R744 R507A R1234yf R1234ze(E) R125 R152a R227ea R236fa R245fa R290 R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R452C R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A |
Standard di collegamento | ISO 228-1 |
Tipo | SFA 15 |
Tipo di attacco | G |