Valvola di sfiato di sicurezza, SFA 15, G, 21 bar

148F3221

Impostazione pressione [bar]: 21, Tipo di attacco: G, Dimensione attacco ingresso [in]: 3/4, Dimensione attacco di uscita [in]: 1, Certificato di pressione: Certificato Danfoss incluso

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.982 Kilogram
Peso netto 1.926 Kilogram
Volume 1.342 Liter
EAN 5702428194051

 

Alzata [mm] 4.8 mm
Approvazione CE
EAC
TS
UKCA
Area del flusso [in2] 0.206 in²
Area del flusso [mm2] 133 mm²
Attacco interno/esterno Esterna
Campo di temperatura [°F] [Max] 212 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] -58 °F
Categoria IV
Certificato di pressione Certificato Danfoss incluso
China RoHS compliance Out of scope
Coef. certificato di scarico 0.73 kg
Commenti 0
Descrizione prodotto Valvola di sfiato di sicurezza
Diametro flusso [in] 0.512 in
Diametro flusso [mm] 13 mm
Diametro nominale DN 15
Dimensione attacco [mm] 15 mm
Dimensione attacco di uscita [in] 1
Dimensione attacco ingresso [in] 3/4
Dimensioni attacco [in] 1/2 in
Direzione Ad angolo
Elenco sostanze candidate REACH No
EU RoHS compliance Out of scope
Formato imballo Imballo singolo
Gruppo fluido 1
Gruppo prodotti Safety relief valves
Impostazione pressione [bar] 21 bar
Impostazione pressione [psig] 305 psig
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 100 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -50 °C
Product Name Description Valvola di sfiato di sicurezza
Quantità per formato imballo 1 pz
Refrigerante(i) R134a
R170
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R452C
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Standard di collegamento ISO 228-1
Tipo SFA 15
Tipo di attacco G
UK RoHS compliance Out of scope

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality