Valvole di commutazione

Mostra 9 prodotto(i)

148F3005

Valvola di commutazione, DSV 1, Diramazione saldata

Tipo attacco ingresso: Diramazione saldata, Tipo attacco uscita: G, Dimensione attacco ingresso [mm]: 25.0, Dimensione attacco ingresso [in]: 1 in, Dimensione attacco di uscita [in]: 3/4

148F3006

Valvola di commutazione, DSV 2, Flangia a sald.

Tipo attacco ingresso: Flangia a sald., Tipo attacco uscita: G, Dimensione attacco ingresso [mm]: 20.0, Dimensione attacco di uscita [in]: 3/4

148F3007

Valvola di commutazione, DSV 2, Flangia a sald.

Tipo attacco ingresso: Flangia a sald., Tipo attacco uscita: G, Dimensione attacco ingresso [mm]: 25.0, Dimensione attacco ingresso [in]: 1 in, Dimensione attacco di uscita [in]: 3/4

148F3008

Valvola di commutazione, DSV 2, Flangia a sald.

Tipo attacco ingresso: Flangia a sald., Tipo attacco uscita: G, Dimensione attacco ingresso [mm]: 32.0, Dimensione attacco di uscita [in]: 3/4

148F3009

Valvola di commutazione, DSV 2, Flangia a sald.

Tipo attacco ingresso: Flangia a sald., Tipo attacco uscita: G, Dimensione attacco ingresso [mm]: 25.0, Dimensione attacco ingresso [in]: 1 in, Dimensione attacco di uscita [in]: 1

148F3010

Valvola di commutazione, DSV 2, Flangia a sald.

Tipo attacco ingresso: Flangia a sald., Tipo attacco uscita: G, Dimensione attacco ingresso [mm]: 32.0, Dimensione attacco di uscita [in]: 1

148F3011

Valvola di commutazione, DSV 2, Flangia a sald.

Tipo attacco ingresso: Flangia a sald., Tipo attacco uscita: G, Dimensione attacco ingresso [mm]: 32.0, Dimensione attacco di uscita [in]: 1 1/4

148F3055

Valvola di commutazione, DSV 10, NPT 3/4

Tipo attacco ingresso: NPT 3/4, Tipo attacco uscita: NPT 1/2, Dimensione attacco di uscita [in]: 1/2