Mostra 7 prodotto(i)
Valvola di ritegno, NRVA 15
Standard di collegamento: EN 10220, Tipo di attacco: A saldare di testa, Dimensione attacco [mm]: 15, Max. Pressione di esercizio [bar]: 40.0
Valvola di ritegno, NRVA 20
Standard di collegamento: EN 10220, Tipo di attacco: A saldare di testa, Dimensione attacco [mm]: 20, Max. Pressione di esercizio [bar]: 40.0
Valvola di ritegno, NRVA 25
Standard di collegamento: EN 10220, Tipo di attacco: A saldare di testa, Dimensione attacco [mm]: 25, Max. Pressione di esercizio [bar]: 40.0
Valvola di ritegno, NRVA 32
Standard di collegamento: EN 10220, Tipo di attacco: A saldare di testa, Dimensione attacco [mm]: 32, Max. Pressione di esercizio [bar]: 40.0
Valvola di ritegno, NRVA 40
Standard di collegamento: EN 10220, Tipo di attacco: A saldare di testa, Dimensione attacco [mm]: 40, Max. Pressione di esercizio [bar]: 40.0
Valvola di ritegno, NRVA 50
Standard di collegamento: EN 10220, Tipo di attacco: A saldare di testa, Dimensione attacco [mm]: 50, Max. Pressione di esercizio [bar]: 40.0
Valvola di ritegno, NRVA 65
Standard di collegamento: EN 10220, Tipo di attacco: A saldare di testa, Dimensione attacco [mm]: 65, Max. Pressione di esercizio [bar]: 40.0